Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MOVE IT 25 suspended indirect system
MOVE IT 25 suspended indirect system
MOVE IT 25 suspended indirect system
MOVE IT 25 suspended indirect system
MOVE IT 25 suspended indirect system
MOVE IT 25 suspended indirect system
MOVE IT 25 suspended indirect system
MOVE IT 25 suspended indirect system
    XAL

    MOVE IT 25 suspended indirect system

    Aluminiumstrangpressprofil mit 28 mm Fugenbreite; für abgehängte Montage (Seilabhängung); werkzeuglose Höhenverstellung; inkl. schwarzer Einspeiseleitung; ausgelegt für durchgehende Lichtsysteme, 90° Winkelverbinder und Knotenverbinder mit bis zu 6 Profilanschlussmöglichkeiten für flexiblen Systemaufbau; mit indirekter Lichtkomponente für zusätzliche Akzentuierung der Decke; Indirektlichtanteil mit opaler Linsenabdeckung abgedeckt; mit integriertem Stromschienenprofil für Abnahme von Versorgungsspannung und DALI Signal; Oberfläche eloxiert bzw. pulverbeschichtet; flexible und werkzeuglose Montage der Einsätze durch Magnethalterung+Verriegelung; schallabsorbierendes Zubehör zum Einlegen in das MOVE IT suspended system aus Knotenverbindern und Profilen der Länge 1220 mm erhältlich
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMOVE_IT_25_suspended_indirect_system
    • ProduktfamilieBeleuchtung
    • ProduktgruppeDecke | Schiene
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-04-09
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)60
    • Breite (mm)31
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Ähnliche Produkte

    4.3 von 5 Sternen 4.3 (32)
    4.8 von 5 Sternen 4.8 (24)
    4.5 von 5 Sternen 4.5 (10)
    4.1 von 5 Sternen 4.1 (8)
    4.8 von 5 Sternen 4.8 (18)
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit