Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MOVE IT 45 suspended indirect
MOVE IT 45 suspended indirect
    XAL

    MOVE IT 45 suspended indirect

    Aluminiumstrangpressprofil mit 45 mm Fugenbreite; für abgehängte Montage (Seilabhängung); werkzeuglose Höhenverstellung; inkl. schwarzer Einspeiseleitung; ausgelegt für durchgehende Lichtsysteme, 90° Winkelverbinder und Knotenverbinder mit bis zu 4 Profilanschlussmöglichkeiten für flexiblen Systemaufbau; mit indirekter Lichtkomponente für zusätzliche Akzentuierung der Decke; Indirektlichtanteil mit opaler Linsenabdeckung abgedeckt; mit integriertem Stromschienenprofil für Abnahme von Versorgungsspannung und DALI Signal; Oberfläche eloxiert bzw. pulverbeschichtet; flexible und werkzeuglose Montage der Einsätze durch Magnethalterung+Verriegelung; schallabsorbierendes Zubehör zum Einlegen in das MOVE IT suspended system aus Knotenverbindern und Profilen der Länge 1220 mm erhältlich
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMOVE_IT_45_suspended_indirect
    • ProduktfamilieBeleuchtung
    • ProduktgruppeDecke | Schiene
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-17
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Ähnliche Produkte

    4.4 von 5 Sternen 4.4 (31)
    4.8 von 5 Sternen 4.8 (24)
    4.5 von 5 Sternen 4.5 (10)
    4.1 von 5 Sternen 4.1 (8)
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit