Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MOVE IT PRO 45 track surface suspended
MOVE IT PRO 45 track surface suspended
    XAL

    MOVE IT PRO 45 track surface suspended

    Aluminiumstrangpressprofil mit 45 mm Breite und 59 mm Höhe; für Deckenanbaumontage oder für abgehängte Montage (Seilabhängung); werkzeuglose Höhenverstellung; ausgelegt für durchgehende Lichtsysteme, L- / T- / X-Verbinder für flexiblen Systemaufbau; mit integrierten 3-Phasen Kupferleitern + 4 Notlicht-Kupferleitern (2 Notlichtkreise) + 2 DALI-Kupferleitern für Abnahme von Versorgungsspannung, Notlicht-Spannungsversorgung und DALI Signal; auf Kundenwunsch ablängbar; Oberfläche pulverbeschichtet; flexible und werkzeuglose Montage der Einsätze, inkl. High Power Adapter + Konverter; Lichteinsätze mit unterschiedlichen Abstrahlcharakteristiken, Notlichteinsätze (Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchten) für den Betrieb an einer Zentralbatterieanlage und Sensor-Einsätze integrierbar
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMOVE_IT_PRO_45_track_surface_suspended
    • ProduktfamilieBeleuchtung
    • ProduktgruppeDecke | Schiene
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-07-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inÖsterreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen