Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MOVE IT PRO 45 trimless track
MOVE IT PRO 45 trimless track
    XAL

    MOVE IT PRO 45 trimless track

    Aluminiumstrangpressprofil mit 45 mm Breite und 55 mm Höhe; für randlosen Einbau in 12,5 mm Gipskartondecken; ausgelegt für durchgehende Lichtsysteme, L- / T- / X-Verbinder für flexiblen Systemaufbau; mit integrierten 3-Phasen Kupferleitern + 4 Notlicht-Kupferleitern (2 Notlichtkreise) + 2 DALI-Kupferleitern für Abnahme von Versorgungsspannung, Notlicht-Spannungsversorgung und DALI Signal; auf Kundenwunsch ablängbar; Oberfläche pulverbeschichtet; flexible und werkzeuglose Montage der Einsätze, inkl. High Power Adapter + Konverter; Lichteinsätze mit unterschiedlichen Abstrahlcharakteristiken, Notlichteinsätze (Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchten) für den Betrieb an einer Zentralbatterieanlage und Sensor-Einsätze integrierbar
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMOVE_IT_PRO_45_trimless_track
    • ProduktfamilieBeleuchtung
    • ProduktgruppeDecke | Schiene
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-07-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inÖsterreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen