Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SASSO 60 base ceiling round adjustable 1 lamp
SASSO 60 base ceiling round adjustable 1 lamp
SASSO 60 base ceiling round adjustable 1 lamp
    XAL

    SASSO 60 base ceiling round adjustable 1 lamp

    Zylindrischer Strahler aus Aluminium; Lichteinsatz lackiert; Gehäuse pulverbeschichtet; Lichteinsatz dreh- und schwenkbar; Anbaugehäuse aus Aluminium inkl. Konverter; Montageplatte mit vormontierter Konvertereinheit vorab montierbar; Leuchtenkörper mittels Verriegelung werkzeuglos aufsetzbar; präzise Abstrahlcharakteristik durch hochwertige Linsenoptik; COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; keine Mehrfachschatten; effiziente LEDs mit sehr guter Farbwiedergabe; Leuchte für Weiterverdrahtung
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSASSO_60_base_ceiling_round_adjustable_1_lamp
    • ProduktfamilieBeleuchtung
    • ProduktgruppeDecke | Anbau
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-04-07
    • Editionsnummer3
    • Höhe (mm)81
    • Breite (mm)180
    • Tiefe (mm)80
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialAcrylat
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Ähnliche Produkte

    4.1 von 5 Sternen 4.1 (8)
    4.8 von 5 Sternen 4.8 (25)
    5.0 von 5 Sternen 5.0 (5)
    4.5 von 5 Sternen 4.5 (10)