Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SASSO 60 square downlight trim
SASSO 60 square downlight trim
SASSO 60 square downlight trim
    XAL

    SASSO 60 square downlight trim

    Quadratischer Einbaustrahler; werkzeuglose Montage im Montageset (mit umlaufendem Rand) durch Kugelschnappsystem; Oberfläche lackiert; Einbau in unterschiedlichen Gehäusen möglich; symmetrische Abstrahlcharakteristik - präzise durch hochwertige Linsenoptik; COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz (DOWNLIGHT); keine Mehrfachschatten; effiziente LEDs mit sehr guter Farbwiedergabe
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSASSO_60_square_downlight_trim
    • ProduktfamilieBeleuchtung
    • ProduktgruppeDecke | Einbau
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-04-07
    • Editionsnummer3
    • Höhe (mm)63
    • Breite (mm)80
    • Tiefe (mm)80
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialAcrylat
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Ähnliche Produkte

    4.1 von 5 Sternen 4.1 (8)
    4.8 von 5 Sternen 4.8 (25)
    5.0 von 5 Sternen 5.0 (5)
    4.5 von 5 Sternen 4.5 (10)