Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SASSO PRO 80 spotlight adjustable offset trimless
SASSO PRO 80 spotlight adjustable offset trimless
SASSO PRO 80 spotlight adjustable offset trimless
SASSO PRO 80 spotlight adjustable offset trimless
    XAL

    SASSO PRO 80 spotlight adjustable offset trimless

    Runder Einbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; werkzeuglose Montage im Montageset durch Kugelschnappsystem; Oberfläche pulverbeschichtet; für randlosen Einbau in Gipskartondecken; Lichteinsatz dreh- und schwenkbar; zurückversetzte Leuchtenebene; optische Aufsätze sind als Zubehör erhältlich; wahlweise mit hochwertiger Linsenoptik mit präziser Abstrahlcharakteristik; bzw. hochwertiger Reflektor mit sphärischer Facettenoptik, präzise Abstrahlcharakteristik mit verschiedenen Ausstrahlwinkeln; werkzeuglos einsetz- bzw. austauschbar; mit COB (Chip on Board) Technologie bzw. High-Power-LEDs für höchste Effizienz; keine Mehrfachschatten; effiziente LEDs mit sehr guter Farbwiedergabe
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSASSO_PRO_80_spotlight_adjustable_offset_trimless
    • ProduktfamilieBeleuchtung
    • ProduktgruppeDecke | Einbau
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)83
    • Breite (mm)124
    • Tiefe (mm)92
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Ähnliche Produkte

    4.1 von 5 Sternen 4.1 (8)
    4.8 von 5 Sternen 4.8 (25)
    5.0 von 5 Sternen 5.0 (5)
    4.5 von 5 Sternen 4.5 (10)