Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SPADO 150 round trim
SPADO 150 round trim
    XAL

    SPADO 150 round trim

    Runder Leuchtenkörper aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; geeignet für Deckenstärken von 2-25 mm; Oberfläche weiß oder schwarz (nur SPADO 150 round trim 3000 K) pulverbeschichtet; werkzeuglose Montage mittels Schnappfederverschluss; Reflektor aus Polycarbonat, chrom poliert; symmetrische Abstrahlcharakteristik; Leuchtenebene zurückversetzt; Version als bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1 (UGR ≤ 19) verfügbar; passive Kühlung der LEDs durch optimierte Kühlkörpergeometrie; energieeffiziente LEDs mit sehr guter Farbwiedergabe; Binning initial ≤ 3 MacAdam; lieferbar in den Lichtfarben 3000 K, 4000 K und Tunable White (3000-4000 K); CRI ≥ 80; min. 90 % des Lichtstromes nach 50 000 h Lebensdauer; externer Konverter für Deckeneinwurf, Durchgangsverdrahtung geeignet; Schutzart IP 44 unten (oben IP 20); SK II; Betriebsgerät geeignet für den Betrieb an einem Zentralbatterie-System; wahlweise nicht dimmbar oder DALI-2 Steuerung
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSPADO_150_round_trim
    • ProduktfamilieBeleuchtung
    • ProduktgruppeDecke | Einbau
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-01-12
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)104
    • Breite (mm)179
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Ähnliche Produkte

    4.1 von 5 Sternen 4.1 (8)
    4.8 von 5 Sternen 4.8 (25)
    5.0 von 5 Sternen 5.0 (5)
    4.5 von 5 Sternen 4.5 (10)