Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SPIO 60 downlight trimless
XAL

SPIO 60 downlight trimless

Runder Einbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; werkzeuglose Montage im Montageset durch Kugelschnappsystem; für randlosen Einbau in Gipskartondecken; überstreichbare Abdeckplatte; Schattenfuge zwischen Abdeckplatte und Montageset optional verspachtelbar; symmetrische Abstrahlcharakteristik; hochwertige Linsenoptik; ruhiges Deckenbild durch zurückversetzte Leuchtenebene; reduzierte Lichtaustrittsfläche (nur ø 10 mm); keine Mehrfachschatten; effiziente LEDs mit sehr guter Farbwiedergabe
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSPIO_60_downlight_trimless
  • ProduktfamilieBeleuchtung
  • ProduktgruppeDecke | Einbau
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-07-14
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)67
  • Breite (mm)73
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inÖsterreich
  • Hergestellt inÖsterreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEG000027
  • ETIM-NameLuminaires
  • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSCCode3911
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • Klassifizierung26 50 00
  • Format2014TitelLighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
Ähnliche Produkte

4.1 von 5 Sternen 4.1 (8)
4.8 von 5 Sternen 4.8 (25)
5.0 von 5 Sternen 5.0 (5)
4.5 von 5 Sternen 4.5 (10)