Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SPOTLINE 300 mm MOVE IT 10
XAL

SPOTLINE 300 mm MOVE IT 10

Linear-Lichteinsatz aus Kunststoff; Lichteinsatz mittels Clipverschluss werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; bündig im Profilsystem; bestückt mit LED Einzellichtpunkten; zurückversetzte Lichtpunktebene; trotzdem erhöhte Effizienz durch spezielle Linsentechnik; eingesetzte Linsen mit Medium Strahlungscharakteristik; energieeffiziente LEDs mit sehr guter Farbwiedergabe; Hot Plug-Schutz
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSPOTLINE_300_mm_MOVE_IT_10
  • ProduktfamilieBeleuchtung
  • ProduktgruppeDecke | Schiene
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-10-13
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)11
  • Breite (mm)300
  • Tiefe (mm)10
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inÖsterreich
  • Hergestellt inÖsterreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEG000027
  • ETIM-NameLuminaires
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • Klassifizierung26 50 00
  • Format2014TitelLighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
Ähnliche Produkte