Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SQUADRO 1 × 4 lamps wallwasher stucchi
SQUADRO 1 × 4 lamps wallwasher stucchi
SQUADRO 1 × 4 lamps wallwasher stucchi
SQUADRO 1 × 4 lamps wallwasher stucchi
SQUADRO 1 × 4 lamps wallwasher stucchi
SQUADRO 1 × 4 lamps wallwasher stucchi
    XAL

    SQUADRO 1 × 4 lamps wallwasher stucchi

    Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss mit 2 verschiedenen Lichtmodulen (für shelf floor washer und wall floor washer); Oberfläche weiß oder schwarz pulverbeschichtet; wahlweise in Spezialfarben; Gangzonenstrahler mit speziellen Multi-Freiformflächenreflektoren mit Facettenoptik zur äußerst präzisen Lichtlenkung; punktgenaue Regal- und Gangzonenausleuchtung, optimale Längsentblendung für hohen Sehkomfort in der Gangzone, einstellbare Lichtmodule; (+15°/-15° schwenkbar); Strahler 365° drehbar; Kühlkörper in Leuchtengeometrie für optimales Thermomanagement und passive Kühlung der LEDs integriert; COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; energieeffiziente LEDs mit sehr guter Farbwiedergabe; Binning initial ≤ 3 MacAdam; lieferbar in den Lichtfarben 3000 K und 4000 K; CRI ≥ 80; min. 80 % des Lichtstromes nach 50 000 h Lebensdauer; Schutzart IP 20; IP 40-Schutzglas als Zubehör erhältlich; SK I; inklusive Aufsatz zur linearen Ausrichtung der Strahler; wahlweise nicht dimmbar oder DALI-2 Steuerung
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSQUADRO_1_x_4_lamps_wallwasher_track
    • ProduktfamilieBeleuchtung
    • ProduktgruppeDecke | Schiene
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-01-12
    • Editionsnummer3
    • Höhe (mm)104
    • Breite (mm)258
    • Tiefe (mm)76
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Ähnliche Produkte

    4.8 von 5 Sternen 4.8 (25)
    4.1 von 5 Sternen 4.1 (8)
    4.3 von 5 Sternen 4.3 (32)
    4.5 von 5 Sternen 4.5 (10)
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit