Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TASK S curve suspended
TASK S curve suspended
    XAL

    TASK S curve suspended

    Leuchtenkörper aus Aluminium mit abgerundeten Kanten; unterschiedliche Varianten: Bauform als Viertelkreis-Segment; extrem flache Bauform (nur 15 mm); für durchgehende Lichtsysteme; Oberfläche pulverbeschichtet; werkzeuglos höhenverstellbare Seilabhängung; komfortables, werkzeugloses Schnellmontagesystem; direkte bzw. direkt/indirekte Lichtverteilung durch LGP-Body (Light-Guiding-Prism); seitlich eingekoppeltes Licht durch Lasergravur nach unten bzw. oben und unten gelenkt; Lichtlenkung mittels hochreflektierenden Reflektormaterials; optional: Indirektlichtanteil mit eigenen Platinen für erhöhten Lichtstrom und maximale Deckenaufhellung; absolut homogene Ausleuchtung; energieeffiziente LEDs mit sehr guter Farbwiedergabe; Baldachin für Weiterverdrahtung; schallabsorbierendes Zubehör erhältlich
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTASK_S_curve_suspended
    • ProduktfamilieBeleuchtung
    • ProduktgruppeDecke | Abgehängt
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring