Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TWIST 100 trimless
TWIST 100 trimless
    XAL

    TWIST 100 trimless

    Runder Einbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; pulverbeschichtet; werkzeuglose Montage im Montageset (randlos) durch Kugelschnappsystem; 360° dreh- und 45° ausschwenkbar; COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; keine Mehrfachschattenbildung; energieeffiziente LEDs mit sehr guter Farbwiedergabe; hochwertiger Reflektor mit sphärischer Facettenoptik; präzise Abstrahlcharakteristik; optische Aufsätze als Zubehör; optische Aufsätze miteinander kombinierbar
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTWIST_100_trimless
    • ProduktfamilieBeleuchtung
    • ProduktgruppeDecke | Einbau
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-23
    • Editionsnummer3
    • Breite (mm)105
    • Tiefe (mm)99
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Ähnliche Produkte

    4.1 von 5 Sternen 4.1 (8)
    4.8 von 5 Sternen 4.8 (25)
    5.0 von 5 Sternen 5.0 (5)
    4.5 von 5 Sternen 4.5 (10)