Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UNICO L3 basic ceiling
UNICO L3 basic ceiling
UNICO L3 basic ceiling
UNICO L3 basic ceiling
UNICO L3 basic ceiling
UNICO L3 basic ceiling
UNICO L3 basic ceiling
UNICO L3 basic ceiling
    XAL

    UNICO L3 basic ceiling

    Rechteckiger Anbau-Multi-Downlight aus Aluminium; bestückt mit drei individuell wählbaren oder fix definierten, anwendungsspezifischen Optiken; Leuchtenkörper mittels Verriegelung werkzeuglos auf Montageplatte aufsetzbar; Konverter im Leuchtenkörper integriert; Oberfläche pulverbeschichtet; hochwertiger Reflektor mit mikrofacettierter, aluminiumbedampfter Oberfläche; präzise Abstrahlcharakteristik mit unterschiedlichen symmetrischen Lichtverteilungen; oder mit asymmetrischer Lichtverteilung; energieeffiziente High-Power-LEDs mit sehr guter Farbwiedergabe; klirrfrei
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerUNICO_L3_basic_ceiling
    • ProduktfamilieBeleuchtung
    • ProduktgruppeDecke | Anbau
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-21
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)90
    • Breite (mm)51
    • Tiefe (mm)126
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Ähnliche Produkte

    4.1 von 5 Sternen 4.1 (8)
    4.8 von 5 Sternen 4.8 (25)
    5.0 von 5 Sternen 5.0 (5)
    4.5 von 5 Sternen 4.5 (10)