Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VARO 110 S track
VARO 110 S track
    XAL

    VARO 110 S track

    Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche pulverbeschichtet; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Konverter im Kunststoffadapter integriert; hochwertiger Reflektor mit sphärischer Facettenoptik; präzise Abstrahlcharakteristik mit verschiedenen Ausstrahlwinkeln; werkzeuglos einsetz- bzw. austauschbar; optische Aufsätze als Zubehör; optische Aufsätze miteinander kombinierbar; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Varianten mit > 120 lm/W verfügbar; keine Bildung von Mehrfachschatten; energieeffiziente LEDs mit sehr guter Farbwiedergabe; Adapter für werkzeugloses Einsetzen bzw. Verschieben in verschiedenen 3-Phasen Stromschienen
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerVARO_110_S_track
    • ProduktfamilieBeleuchtung
    • ProduktgruppeDecke | Schiene
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-07-10
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inÖsterreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
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
    Ähnliche Produkte

    4.1 von 5 Sternen 4.1 (8)
    4.8 von 5 Sternen 4.8 (25)
    5.0 von 5 Sternen 5.0 (5)
    4.5 von 5 Sternen 4.5 (10)