Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BETO direct/indirect free standing U-shape
BETO direct/indirect free standing U-shape
BETO direct/indirect free standing U-shape
BETO direct/indirect free standing U-shape
BETO direct/indirect free standing U-shape
BETO direct/indirect free standing U-shape
    XAL

    BETO direct/indirect free standing U-shape

    Stehleuchte aus Aluminiumstrangpressprofil in kantiger Ausführung; extrem schlanke Bauform (nur 42 x 42 mm); Standrohr quadratisch; Standfuß mit Ausnehmung für Tischfuß; Oberfläche weiß, grau oder schwarz pulverbeschichtet; wahlweise in Spezialfarben; direkt / indirekte Abstrahlcharakteristik; Direktlichtanteil mit hochwertigem, verchromtem Reflektor mit Facettenoptik und asymmetrischer Abstrahlcharakteristik; Indirektlichtanteil mit eigenen Platinen und hochwertiger Linsenoptik für maximale, homogene Deckenaufhellung; UGR ≤ 13; energieeffiziente LEDs mit sehr guter Farbwiedergabe; Binning initial ≤ 3 MacAdam; lieferbar in den Lichtfarben 3000 K und 4000 K; CRI ≥ 80; min. 90 % des Lichtstromes nach 50 000 h Lebensdauer; Schutzart IP 20; SK I; Schalter im Standrohr verbaut; einfache Regelung durch Touch-DIM im Standrohr oder mit integriertem Infrarot Anwesenheits- und Helligkeitssensor; Anwesenheitssensor-Erfassungsbereich ø4,5m am Fußboden; inkl. Anschlussleitung (3m) mit Schutzkontaktstecker
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBETO_free_standing
    • ProduktfamilieBeleuchtung
    • ProduktgruppeBoden | Stehend
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-05
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)2100
    • Breite (mm)1055
    • Tiefe (mm)42
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Bodenleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Ähnliche Produkte

    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit