Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BO 55 track stucchi
BO 55 track stucchi
    XAL

    BO 55 track stucchi

    4.8 von 5 Sternen4.8(18 Bewertungen)
    Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche weiß oder schwarz pulverbeschichtet; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Konverter im Stromschienen-Adapter integriert; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; keine Bildung von Mehrfachschatten; energieeffiziente LEDs mit sehr guter Farbwiedergabe; Binning initial ≤ 2 MacAdam; lieferbar in den Lichtfarben 3000 K und 4000 K; CRI ≥ 90; min. 80 % des Lichtstromes nach 50 000 h Lebensdauer; hochwertiger, aluminiumbedampfter Reflektor mit Facettenoptik; präzise Abstrahlcharakteristik mit drei verschiedenen Ausstrahlwinkeln; gute Entblendung durch zurückversetzte Lichtpunktebene; optische Aufsätze sind als Zubehör erhältlich; Schutzart IP 20; SK II; Adapter für werkzeugloses Einsetzen bzw. Verschieben in verschiedenen 3-Phasen Stromschienen; wahlweise nicht dimmbar oder DALI-2 Steuerung
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBO_55_track
    • ProduktfamilieBeleuchtung
    • ProduktgruppeDecke | Schiene
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-01-12
    • Editionsnummer4
    • Höhe (mm)140
    • Breite (mm)55
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Ähnliche Produkte

    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit