Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HELIOS suspended
HELIOS suspended
    XAL
    Archiviert

    HELIOS suspended

    Ringförmiger Leuchtenkörper aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche weiß oder schwarz pulverbeschichtet; Pendelleuchte mit 1500mm Seilabhängung, Seil in transparenter Einspeiseleitung geführt; elektronisches Betriebsgerät im Baldachin verbaut; Schrägpendelrohr mit integrierter Kabelführung und Verstellmechanismus für Neigungsausgleich; Kühlkörper in Leuchtengeometrie für optimales Thermomanagement und passive Kühlung der LEDs integriert; direkt/indirekte Lichtverteilung durch LGP-Body (Light-Guiding-Prism); seitlich eingekoppeltes Licht durch Lasergravur nach oben und unten gelenkt; optional nur direktstrahlend, Lichtlenkung mittels hochreflektierenden Reflektormaterials; Direktanteil: zirkularprismatische PMMA-Abdeckung, absolut homogene Ausleuchtung; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1 (UGR < 19); energieeffiziente LEDs mit sehr guter Farbwiedergabe; Binning initial ≤ 3 MacAdam; lieferbar in den Lichtfarben 3000K und 4000K; CRI ≥ 80; min. 80% des Lichtstromes nach 50000h Lebensdauer; Baldachin mit 2 Kabelöffnungen und Steckklemme für Durchgangsverdrahtung; Schutzart IP 20; SK I; DALI-dimmbar
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHELIOS_suspended
    • ProduktfamilieBeleuchtung
    • ProduktgruppeDecke | Abgehängt
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-08-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)17
    • Breite (mm)524
    • Tiefe (mm)524
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialAcrylat
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLampe
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 45 15
    • OmniClassTitelLamps
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

    Ähnliche Produkte

    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit