Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MOVE IT 25 / 25 S JUST 45
MOVE IT 25 / 25 S JUST 45
MOVE IT 25 / 25 S JUST 45
    XAL

    MOVE IT 25 / 25 S JUST 45

    Zylindrischer Strahler aus Aluminium; Strahler mittels Magnethalter+Verriegelung werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Oberfläche pulverbeschichtet; mit COB (Chip on Board) Technologie bzw. High-Power-LEDs für höchste Effizienz; keine Bildung von Mehrfachschatten; energieeffiziente LEDs mit sehr guter Farbwiedergabe; gute Entblendung durch zurückversetzte Lichtpunktebene; inkl. hochwertiger Linsenoptik; präzise Abstrahlcharakteristik mit verschiedenen Ausstrahlwinkeln; optische Aufsätze sind als Zubehör erhältlich; Hot Plug-Schutz
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerJUST_45_MOVE_IT_25_25_S_45
    • ProduktfamilieBeleuchtung
    • ProduktgruppeDecke | Schiene
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-04-09
    • Editionsnummer3
    • Höhe (mm)67
    • Breite (mm)45
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)0.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Ähnliche Produkte

    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit