Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MOVE IN flex 45 round trimless
MOVE IN flex 45 round trimless
    XAL

    MOVE IN flex 45 round trimless

    Rundes Strahlerelement aus Aluminium; pulverbeschichtet; werkzeuglose Montage im Montageset (randlos) durch Kugelschnappsystem; spezielles Montagewerkzeug zur einfachen Installation des randlosen Gehäuses als Zubehör erhältlich; Strahlerelement werkzeuglos höhenverstellbar: deckenbündig, 25 mm oder 35 mm herausragend; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; keine Mehrfachschattenbildung; energieeffiziente LEDs mit sehr guter Farbwiedergabe; hochwertiger, aluminiumbedampfter Reflektor mit Facettenoptik; präzise Abstrahlcharakteristik; gute Entblendung durch zurückversetzte Lichtpunktebene; optische Aufsätze als Zubehör
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMOVE_IN_45_flex_round_trimless
    • ProduktfamilieBeleuchtung
    • ProduktgruppeDecke | Einbau
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-14
    • Editionsnummer3
    • Höhe (mm)107
    • Breite (mm)45
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit