Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MOVE IT 10 track trimless
XAL

MOVE IT 10 track trimless

Niedriges Aluminiumstrangpressprofil mit 16 mm Höhe und 10 mm Fugenbreite; geeignet für den randlosen Einbau in Gipskartondecken mit 12,5 mm Deckenstärke; Wand- oder Deckenmontage; MOVE IT 10 trimless Profil mit Verarbeitungsschutz gegen Eindringen von Spachtelmasse; ausgelegt für durchgehende Lichtsysteme; flexibler Systemaufbau durch L-, T- oder X-Verbinder bzw. mittels FLEX- oder LEVEL-Verbinder; mit integriertem Stromschienenprofil für Abnahme von Versorgungsspannung und DALI-2 Signal; Oberfläche eloxiert; flexible und werkzeuglose Montage der Einsätze durch Clipverschluss
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMOVE_IT_10_track_trimless
  • ProduktfamilieBeleuchtung
  • ProduktgruppeDecke | Schiene
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-04-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inÖsterreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
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
Ähnliche Produkte

BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit