Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MOVE IT 25 trimless system
MOVE IT 25 trimless system
MOVE IT 25 trimless system
    XAL

    MOVE IT 25 trimless system

    Aluminiumstrangpressprofil mit 28 mm Fugenbreite; geeignet für den randlosen Einbau in Gipskartondecken mit 12,5 mm Deckenstärke; geeignet für Wand- oder Deckenmontage; ausgelegt für durchgehende Lichtsysteme, 90° Winkelverbinder für flexiblen Systemaufbau; mit integriertem Stromschienenprofil für Abnahme von Versorgungsspannung und DALI Signal; Oberfläche eloxiert; flexible und werkzeuglose Montage der Einsätze durch Magnethalterung+Verriegelung
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMOVE_IT_25_trimless_system
    • ProduktfamilieBeleuchtung
    • ProduktgruppeDecke | Schiene
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-04-09
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)55
    • Breite (mm)106
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit