Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MOVE IT PRO trimless track
MOVE IT PRO trimless track
    XAL

    MOVE IT PRO trimless track

    Aluminiumstrangpressprofil mit 45 mm Breite und 55 mm Höhe; für randlosen Einbau in 12,5 mm Gipskartondecken; ausgelegt für durchgehende Lichtsysteme, L- / T- / X-Verbinder für flexiblen Systemaufbau; mit integrierten 3-Phasen Kupferleitern + 4 Notlicht-Kupferleitern (2 Notlichtkreise) + 2 DALI-Kupferleitern für Abnahme von Versorgungsspannung, Notlicht-Spannungsversorgung und DALI Signal; auf Kundenwunsch ablängbar; Oberfläche pulverbeschichtet; flexible und werkzeuglose Montage der Einsätze, inkl. High Power Adapter + Konverter; Lichteinsätze mit unterschiedlichen Abstrahlcharakteristiken, Notlichteinsätze (Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchten) für den Betrieb an einer Zentralbatterieanlage und Sensor-Einsätze integrierbar
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMOVE_IT_PRO_trimless_track
    • ProduktfamilieBeleuchtung
    • ProduktgruppeDecke | Schiene
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-07-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inÖsterreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
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
    Ähnliche Produkte

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit