Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MUSE DOUBLE LIGHT acoustic suspended
MUSE DOUBLE LIGHT acoustic suspended
MUSE DOUBLE LIGHT acoustic suspended
MUSE DOUBLE LIGHT acoustic suspended
    XAL

    MUSE DOUBLE LIGHT acoustic suspended

    Leuchtenkörper aus hochwertigem, selbsttragendem Polyester-Vlies mit schallabsorbierenden Eigenschaften; optisch und haptisch hochwertige Oberfläche, wahlweise filzgrau, anthrazit, indigoblau oder hellblau; Aufbau aus 2 Schalen, dadurch bilden sich Hohlräume zur Verbesserung der akustischen Performance; große schallabsorbierende Oberfläche; Pendelleuchte mit 1500mm Seilabhängung; optimiert zur Ausleuchtung von 2 gegenüberliegend angeordneten Büroarbeitsplätzen; werkzeuglose Höhenverstellung an der Leuchte; inkl. transparenter Einspeiseleitung; Lichteinsatz aus Strangpressprofil für verbessertes Thermomanagement; hochwertiger, aluminiumbedampfter Reflektor mit Facettenoptik; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1 (UGR < 19); energieeffiziente LEDs mit sehr guter Farbwiedergabe; Binning initial ≤ 3 MacAdam; lieferbar in den Lichtfarben 3000K und 4000K; CRI ≥ 80; min. 80% des Lichtstromes nach 50000h Lebensdauer; Schutzart IP 20; SK I; bis zu Absorberklasse A; DALI-dimmbar; optional nicht dimmbar
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMUSE_DOUBLE_LIGHT_acoustic_suspended
    • ProduktfamilieAkustikprodukte
    • ProduktgruppeAkustikbeleuchtung
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-05-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)700
    • Breite (mm)646
    • Tiefe (mm)1600
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyethylen
    • Sekundär MaterialSonstige
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLampe
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 45 15
    • OmniClassTitelLamps
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit