Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MUSE LIGHT acoustic suspended
MUSE LIGHT acoustic suspended
MUSE LIGHT acoustic suspended
MUSE LIGHT acoustic suspended
    XAL

    MUSE LIGHT acoustic suspended

    Leuchtenkörper aus hochwertigem, selbsttragendem Polyester-Vlies mit schallabsorbierenden Eigenschaften; optisch und haptisch hochwertige Oberfläche, wahlweise filzgrau, anthrazit, indigoblau oder hellblau; Aufbau aus 2 Schalen, dadurch bilden sich Hohlräume zur Verbesserung der akustischen Performance; große schallabsorbierende Oberfläche; Pendelleuchte mit 1500mm Seilabhängung; optimiert zur Ausleuchtung von Büroarbeitsplätzen; werkzeuglose Höhenverstellung an der Leuchte; inkl. transparenter Einspeiseleitung; Lichteinsatz aus Strangpressprofil für verbessertes Thermomanagement; hochwertiger, aluminiumbedampfter Reflektor mit Facettenoptik; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1 (UGR < 19); energieeffiziente LEDs mit sehr guter Farbwiedergabe; Binning initial ≤ 3 MacAdam; lieferbar in den Lichtfarben 3000K und 4000K; CRI ≥ 80; min. 80% des Lichtstromes nach 50000h Lebensdauer; Schutzart IP 20; SK I; bis zu Absorberklasse A; DALI-dimmbar; optional nicht dimmbar
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMUSE_LIGHT_acoustic_suspended
    • ProduktfamilieAkustikprodukte
    • ProduktgruppeAkustikbeleuchtung
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-05-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)380
    • Breite (mm)45
    • Tiefe (mm)1600
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyethylen
    • Sekundär MaterialSonstige
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLampe
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 45 15
    • OmniClassTitelLamps
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Ähnliche Produkte

    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit