Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PABLO tunable white
PABLO tunable white
    XAL

    PABLO tunable white

    Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche pulverbeschichtet; 360° dreh- und 310° schwenkbar; Konverter im Strahlergehäuse; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; keine Mehrfachschatten; energieeffiziente LEDs mit sehr guter Farbwiedergabe; hochwertiger Aluminiumreflektor mit sphärischer Facettenoptik; hochglänzend eloxiert; präzise Abstrahlcharakteristik mit unterschiedlichen Lichtverteilungen; werkzeuglos einsetz- bzw. austauschbar; optische Aufsätze als Zubehör; Adapter für werkzeugloses Einsetzen bzw. Verschieben in verschiedenen 3-Phasen Stromschienen; Adapter-Fixierung wahlweise werkzeuglos mittels Rändel- oder Feststellschraube (Schraubendreher erforderlich); Punktauslass, wahlweise in Anbaugehäuse bzw. Einbaugehäuse, als Zubehör erhältlich
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPABLO_tunable_white
    • ProduktfamilieBeleuchtung
    • ProduktgruppeDecke | Schiene
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-21
    • Editionsnummer4
    • Höhe (mm)98
    • Breite (mm)70
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Ähnliche Produkte

    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit