Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SASSO 60 round wall direct
SASSO 60 round wall direct
SASSO 60 round wall direct
    XAL

    SASSO 60 round wall direct

    4.8 von 5 Sternen4.8(12 Bewertungen)
    Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium in 2 Größen; Lichteinsatz lackiert; Oberfläche Gehäuse pulverbeschichtet; direkte Abstrahlcharakteristik; homogene Wand- bzw. Deckenaufhellung durch gleichmäßige Lichtverteilung; präzise Abstrahlcharakteristik durch hochwertige Linsenoptik; Montage Variante DIRECT wahlweise zur Boden- oder Deckenaufhellung; COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; keine Mehrfachschatten; effiziente LEDs mit sehr guter Farbwiedergabe
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSASSO_60_round_wall_direct
    • ProduktfamilieBeleuchtung
    • ProduktgruppeWand | Aufbau
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-29
    • Editionsnummer3
    • Höhe (mm)98
    • Breite (mm)84
    • Tiefe (mm)68
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialAcrylat
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Ähnliche Produkte

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit