Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STREAMCUT bollard
XAL

STREAMCUT bollard

Pollerleuchte aus Aluminium in schlichtem, reduziertem Design; Leuchtenkopf mit integrierten Kühlrippen; +/- 90° schwenkbar und alle 30° fixierbar; Oberfläche schutzeloxiert und dunkelgrau pulverbeschichtet; Montage wahlweise auf Sockel aufgeschraubt oder mit Betonanker (als Zubehör erhältlich); teilbedrucktes Sicherheitsglas, fixiert mit Edelstahlschrauben; hochwertige Linsenoptik mit asymmetrischer Lichtverteilung; energieeffiziente LEDs mit sehr guter Farbwiedergabe; Schutzart IP 65, mit Druckausgleichsventil und optional Überspannungsschutz Typ 2 mit Nennableitstrom 3kA; Umgebungstemperaturen von -20°C bis +50°C; separater Leuchtenanschlussraum, geeignet für Weiterverkabelung
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSTREAMCUT_bollard
  • ProduktfamilieBeleuchtung
  • ProduktgruppeBoden | Stehend
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-07-14
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)850
  • Breite (mm)230
  • Tiefe (mm)135
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inÖsterreich
  • Hergestellt inÖsterreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Bodenleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEG000027
  • ETIM-NameLuminaires
  • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSCCode3911
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • Klassifizierung26 50 00
  • Format2014TitelLighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit