Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TASK double free standing
TASK double free standing
TASK double free standing
    XAL

    TASK double free standing

    Stehleuchte mit zwei rechteckigen Leuchtenköpfen aus Aluminium und abgerundeten Kanten; Leuchtenköpfe wahlweise parallel oder linear angeordnet; extrem flache Bauform (nur 15 mm); Standrohr rechteckig; Standfuß mit Ausnehmung für Tischfuß; Oberfläche pulverbeschichtet; direkt/indirekte Lichtverteilung durch LGP-Body (Light-Guiding-Prism); seitlich eingekoppeltes Licht durch Lasergravur nach oben und unten gelenkt; optional: Indirektlichtanteil mit eigenen Platinen für erhöhten Lichtstrom; optional: Indirektlichtanteil mit eigenen, schräg gerichteten Platinen für asymmetrische Abstrahlcharakteristik; absolut homogene Ausleuchtung; energieeffiziente LEDs mit sehr guter Farbwiedergabe; Schalter im Standrohr verbaut; inkl. Anschlussleitung (3m) mit Schutzkontaktstecker
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTASK_free_standing_double
    • ProduktfamilieBeleuchtung
    • ProduktgruppeBoden | Stehend
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-07-10
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Bodenleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit