Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TILA 32 adjustable MOVE IT 10
TILA 32 adjustable MOVE IT 10
TILA 32 adjustable MOVE IT 10
TILA 32 adjustable MOVE IT 10
    XAL

    TILA 32 adjustable MOVE IT 10

    Dekorativer Strahler-Einsatz aus Aluminium; Lichteinsatz mittels Clipverschluss werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; Strahlerkopf 365° dreh- und 135° schwenkbar; Oberfläche chrom poliert, Aluminium gebürstet oder pulverbeschichtet; gute Entblendung durch zurückversetzte Lichtpunktebene; inkl. hochwertigem Reflektor; keine Mehrfachschatten; energieeffiziente LEDs mit sehr guter Farbwiedergabe; optische Aufsätze sind als Zubehör erhältlich; Hot Plug-Schutz
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTILA_32_adjustable_MOVE_IT_10
    • ProduktfamilieBeleuchtung
    • ProduktgruppeDecke | Schiene
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-13
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)120
    • Breite (mm)32
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Ähnliche Produkte

    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit