Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TWIST 100 trim 2 lamps
TWIST 100 trim 2 lamps
TWIST 100 trim 2 lamps
TWIST 100 trim 2 lamps
    XAL

    TWIST 100 trim 2 lamps

    Runder Einbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; pulverbeschichtet; zweiflammig; werkzeuglose Montage im Montageset (mit umlaufendem Rand) durch Kugelschnappsystem; 360° dreh- und 45° ausschwenkbar; COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; keine Mehrfachschattenbildung; energieeffiziente LEDs mit sehr guter Farbwiedergabe; hochwertiger Reflektor mit sphärischer Facettenoptik; präzise Abstrahlcharakteristik
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTWIST_100_trim_2_lamps
    • ProduktfamilieBeleuchtung
    • ProduktgruppeDecke | Einbau
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-23
    • Editionsnummer3
    • Höhe (mm)118
    • Breite (mm)218
    • Tiefe (mm)99
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit