Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UNICO L6 basic ceiling
UNICO L6 basic ceiling
UNICO L6 basic ceiling
UNICO L6 basic ceiling
UNICO L6 basic ceiling
UNICO L6 basic ceiling
UNICO L6 basic ceiling
UNICO L6 basic ceiling
    XAL

    UNICO L6 basic ceiling

    Rechteckiger Anbau-Multi-Downlight aus Aluminium; bestückt mit sechs individuell wählbaren oder fix definierten, anwendungsspezifischen Optiken; Leuchtenkörper mittels Verriegelung werkzeuglos auf Montageplatte aufsetzbar; Konverter im Leuchtenkörper integriert; Oberfläche pulverbeschichtet; hochwertiger Reflektor mit mikrofacettierter, aluminiumbedampfter Oberfläche; präzise Abstrahlcharakteristik mit unterschiedlichen symmetrischen Lichtverteilungen; oder mit asymmetrischer Lichtverteilung; energieeffiziente High-Power-LEDs mit sehr guter Farbwiedergabe; klirrfrei
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerUNICO-L6-basic-ceiling
    • ProduktfamilieBeleuchtung
    • ProduktgruppeDecke | Anbau
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-21
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)90
    • Breite (mm)51
    • Tiefe (mm)239
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit