Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UNICO L4 basic trim
UNICO L4 basic trim
UNICO L4 basic trim
UNICO L4 basic trim
    XAL

    UNICO L4 basic trim

    Rechteckiger Einbau-Multi-Downlight aus Aluminiumdruckguss; bestückt mit vier individuell wählbaren oder fix definierten, anwendungsspezifischen Optiken; werkzeuglose Montage im Montageset durch Kugelschnappsystem; einfache elektrische Montage durch verpolungssichere Steckverbindung; geeignet für Deckenstärken von 2-25 mm; Oberfläche pulverbeschichtet; mit umlaufendem Rand; hochwertiger Reflektor mit mikrofacettierter, aluminiumbedampfter Oberfläche; präzise Abstrahlcharakteristik mit unterschiedlichen symmetrischen Lichtverteilungen; oder mit asymmetrischer Lichtverteilung; energieeffiziente High-Power-LEDs mit sehr guter Farbwiedergabe; klirrfrei
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerUNICO_L4_basic_trim
    • ProduktfamilieBeleuchtung
    • ProduktgruppeDecke | Einbau
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-21
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)48
    • Breite (mm)43
    • Tiefe (mm)156
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit