Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UNICO wall recessed 2 lamps trim
UNICO wall recessed 2 lamps trim
    XAL

    UNICO wall recessed 2 lamps trim

    4.9 von 5 Sternen4.9(9 Bewertungen)
    Wandeinbauleuchte aus Aluminium; werkzeuglose Montage im Montageset durch Kugelschnappsystem; mit umlaufendem Rand; 2-flammig; Oberfläche pulverbeschichtet; inkl. externem Konverter; hochwertiger Reflektor mit mikrofacettierter, aluminiumbedampfter Oberfläche; asymmetrische Lichtverteilung; Montage wahlweise zur Boden- oder Deckenaufhellung; energieeffiziente High-Power-LEDs mit sehr guter Farbwiedergabe
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerUNICO_wall_recessed_2_lamps_trim
    • ProduktfamilieBeleuchtung
    • ProduktgruppeWand | Einbau
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-26
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)80
    • Breite (mm)80
    • Tiefe (mm)53
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Ähnliche Produkte

    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit