Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UNICO wall recessed 2 lamps trimless
XAL

UNICO wall recessed 2 lamps trimless

Wandeinbauleuchte aus Aluminium; werkzeuglose Montage im Montageset durch Kugelschnappsystem; für randlosen Einbau; 2-flammig; Oberfläche pulverbeschichtet; inkl. externem Konverter; hochwertiger Reflektor mit mikrofacettierter, aluminiumbedampfter Oberfläche; asymmetrische Lichtverteilung; Montage wahlweise zur Boden- oder Deckenaufhellung; energieeffiziente High-Power-LEDs mit sehr guter Farbwiedergabe
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerUNICO_wall_recessed_2_lamps_trimless
  • ProduktfamilieBeleuchtung
  • ProduktgruppeWand | Einbau
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-07-26
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)80
  • Breite (mm)80
  • Tiefe (mm)53
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inÖsterreich
  • Hergestellt inÖsterreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEG000027
  • ETIM-NameLuminaires
  • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSCCode3911
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • Klassifizierung26 50 00
  • Format2014TitelLighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit