Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Xypex Admix C-1000/C-1000 NF - Crystalline Concrete Waterproofing
Xypex Admix C-1000/C-1000 NF - Crystalline Concrete Waterproofing
Xypex Admix C-1000/C-1000 NF - Crystalline Concrete Waterproofing
Xypex Admix C-1000/C-1000 NF - Crystalline Concrete Waterproofing
Xypex Admix C-1000/C-1000 NF - Crystalline Concrete Waterproofing
Xypex Admix C-1000/C-1000 NF - Crystalline Concrete Waterproofing
Xypex Admix C-1000/C-1000 NF - Crystalline Concrete Waterproofing
Xypex Admix C-1000/C-1000 NF - Crystalline Concrete Waterproofing
Xypex Admix C-1000/C-1000 NF - Crystalline Concrete Waterproofing
    Xypex

    Xypex Admix C-1000/C-1000 NF - Crystalline Concrete Waterproofing

    Google-Übersetzung,

    Kristallin, Betonabdichtung, wasserdichter Beton, Bentonit, Bituthen, positive Seitenabdichtung, negative Seitenabdichtung, unter der Erdoberfläche

    Alle Varianten der Admix C-Serie enthalten die gleiche Menge an reaktiven Chemikalien in den vorgeschriebenen Dosierungsraten und bieten die gleichen Leistungsmerkmale hinsichtlich Wasserdichtigkeit und Haltbarkeit.

    Xypex Admix wird beim Mischen in die Betonmischung eingemischt, um den Beton von Anfang an wasserdicht zu machen und zu schützen. Es übertrifft andere Methoden aufgrund seiner einzigartigen Fähigkeit, ein wirklich integraler Bestandteil der Betonmatrix zu werden. Die Admix C-Serie wurde speziell für unterschiedliche Projekt- und Temperaturbedingungen entwickelt.

    Die Xypex Admix C-Serie ist in regulärer oder feinstofffreier Qualität (NF) erhältlich.

    Admix C-500/C-500 NF ist so formuliert, dass es nur minimale oder keine Auswirkungen auf die Abbindezeit hat.

    Admix C-1000/C-1000 NF wurde für Betonmischungsdesigns entwickelt, bei denen ein normales oder leicht verzögertes Abbinden erwünscht ist .

    Admix C-2000/C-2000 NF wurde für wärmere Klimazonen und Projekte entwickelt, bei denen normalerweise eine langsamere Hydratationsrate erforderlich ist .

    Weitere Einzelheiten finden Sie unter Einstellen von Zeit und Stärke. Wenden Sie sich an einen Vertreter des technischen Kundendienstes von Xypex, um herauszufinden, welches Xypex Admix für Ihr Projekt am besten geeignet ist.

    Zur einfacheren Anwendung ist Xypex Admix in Eimern, Beuteln oder löslichen Beuteln erhältlich.

    Empfohlen für:

    • Stauseen
    • Klär- und Wasseraufbereitungsanlagen
    • Sekundäre Eindämmungsstrukturen
    • Tunnel und U-Bahn-Systeme
    • Unterirdische Gewölbe
    • Stiftungen
    • Parkstrukturen
    • Schwimmbecken
    • Fertigteile

    Vorteile

    • Widersteht extremem hydrostatischem Druck von der positiven oder negativen Oberfläche des Betons
    • Wird ein integraler Bestandteil des Substrats
    • Hohe Beständigkeit gegen aggressive Chemikalien
    • Kann statische Haarrisse bis zu 0,5 mm abdichten
    • Beton atmen lassen
    • Ungiftig
    • Keine VOCs
    • Die Anwendung ist kostengünstiger als die meisten anderen Methoden
    • Dauerhaft
    • Wird dem Beton zum Zeitpunkt der Dosierung zugesetzt und unterliegt daher klimatischen Beschränkungen
    • Erhöht die Flexibilität bei der Bauplanung

    Schlüsselwörter: Kristallin, Betonabdichtung, wasserdichter Beton, Bentonit, Bituthen, Abdichtung auf der positiven Seite, Abdichtung auf der negativen Seite, unterirdisch

    Spezifikation
    • Crystalline, Concrete Waterproofing, Waterproof Concrete, Bentonite, Bituthene, Positive Side Waterproofing, Negative Side Waterproofing, Below Grade

      2.01 Materials

      A. Acceptable Manufacturer:

      Xypex Chemical Corporation
      13731 Mayfield Place, Richmond, B.C., Canada V6V 2G9
      Tel: 800 961.4477 or 604 273.5265
      Fax: 604 270.0451

      Note: Acceptable manufacturers include all licensed manufacturing operations of Xypex Chemical Corporation.

      B. Proprietary Products: Xypex crystalline concrete waterproofing materials as follows:

      1. Xypex Admix C-500 / C-500 NF

      2. Xypex Admix C-1000 / C-1000 NF

      3. Xypex Admix C-2000 / C-2000 NF

      C. Substitutions: No substitutions permitted.

      D. Source Quality: Obtain all proprietary crystalline waterproofing products from a single manufacturer.

      2.02 Dosage

      A. General: Xypex Admix must be added to concrete mix at time of batching.

      B. Dosage Rate: Under normal conditions, the crystalline waterproofing powder shall be added to the concrete mix at the following rates:

      • Xypex Admix C-500
        • 2% - 3% by weight of cement content
      • Xypex Admix C-1000
        • 2% - 3% by weight of cement content
      • Xypex Admix C-2000
        • 2% by weight of cement content

      For Xypex Admix NF Series dosages are 1% - 1.5% by weight of cement content.

      Note: For enhanced chemical protection or for meeting specific project requirements or where the concrete mix design contains higher than 25% type F fly ash content or includes a portland cement/slag cement/type C fly ash blend, consult with manufacturer or its authorized representative to determine appropriate dosage rates.

      Keywords: Crystalline, Concrete Waterproofing, Waterproof Concrete, Bentonite, Bituthene, Positive Side Waterproofing, Negative Side Waterproofing, Below Grade

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerxypex-admix-c-1000-c-1000-nf
    • ProduktfamilieConcrete Waterproofing Admixture Products
    • ProduktgruppeAdmix C-Series
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-01-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialSonstige
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Beton und Betonkomponenten
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_31_03_95
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaterproofing concrete admixtures
    • Klassifizierung03 30 00
    • Format2014TitelCast-in-Place Concrete
    • OmniClassNummer23-13 25 17 19 13
    • OmniClassTitelCrystalline Waterproofing
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit