Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Xypex Admix C-500/C-500 NF - Crystalline Concrete Waterproofing
Xypex Admix C-500/C-500 NF - Crystalline Concrete Waterproofing
Xypex Admix C-500/C-500 NF - Crystalline Concrete Waterproofing
Xypex Admix C-500/C-500 NF - Crystalline Concrete Waterproofing
    Xypex

    Xypex Admix C-500/C-500 NF - Crystalline Concrete Waterproofing

    Google-Übersetzung,

    Kristallin, Betonabdichtung, wasserdichter Beton, Bentonit, Bituthen, Abdichtung der positiven Seite, Abdichtung der negativen Seite, unterirdisch

    Alle Variationen der Admix C-Serie enthalten die gleiche Menge an reaktiven Chemikalien in den vorgeschriebenen Dosierungsraten und bieten die gleichen Eigenschaften hinsichtlich Wasserdichtigkeit und Haltbarkeit.

    Xypex Waterproof Concrete Admix wird zum Zeitpunkt der Dosierung in die Betonmischung eingemischt, um den Beton von Anfang an wasserdicht zu machen und zu schützen. Es übertrifft andere Methoden aufgrund seiner einzigartigen Fähigkeit, ein wirklich integraler Bestandteil der Betonmatrix zu werden. Die Admix C-Serie wurde speziell entwickelt, um unterschiedlichen Projekt- und Temperaturbedingungen gerecht zu werden.

    Xypex Waterproof Concrete Admix C-Series ist in regulären oder nicht-feinen Qualitäten (NF) erhältlich.

    Admix C-500/C-500 NF ist so formuliert, dass es nur minimale oder gar keine Auswirkungen auf die Abbindezeit hat .

    Admix C-1000/C-1000 NF wurde für Betonmischungen formuliert, bei denen ein normales oder leicht verzögertes Abbinden erwünscht ist .

    Admix C-2000/C-2000 NF wurde für wärmere Klimazonen und Projekte entwickelt, bei denen normalerweise eine langsamere Hydratationsrate erforderlich ist .

    Weitere Einzelheiten finden Sie unter Einstellen von Zeit und Stärke. Wenden Sie sich an einen Vertreter des technischen Kundendienstes von Xypex, um das am besten geeignete Xypex-Admix für Ihr Projekt zu finden.

    Zur einfachen Anwendung ist Xypex Admix in Eimern, Beuteln oder löslichen Beuteln erhältlich.

    Empfohlen für:

    • Stauseen
    • Abwasser- und Wasseraufbereitungsanlagen
    • Sekundäre Containment-Strukturen
    • Tunnel und U-Bahn-Systeme
    • Unterirdische Gewölbe
    • Stiftungen
    • Parkstrukturen
    • Schwimmbecken
    • Fertigteile

    Vorteile

    • Widersteht extremem hydrostatischem Druck von positiver oder negativer Oberfläche des Betons
    • Wird ein integraler Bestandteil des Substrats
    • Hohe Beständigkeit gegen aggressive Chemikalien
    • Kann statische Haarrisse bis 0,4 mm abdichten
    • Beton atmen lassen
    • Ungiftig
    • Keine VOC
    • Weniger kostspielig anzuwenden als die meisten anderen Methoden
    • Dauerhaft
    • Wird dem Beton zum Zeitpunkt der Dosierung hinzugefügt und unterliegt daher keinen klimatischen Beschränkungen
    • Erhöht die Flexibilität in der Bauplanung

    Schlüsselwörter: Kristallin, Betonabdichtung, wasserdichter Beton, Bentonit, Bituthen, Abdichtung der positiven Seite, Abdichtung der negativen Seite, unter der Erde


    Spezifikation
    • Crystalline, Concrete Waterproofing, Waterproof Concrete, Bentonite, Bituthene, Positive Side Waterproofing, Negative Side Waterproofing, Below Grade

      2.01 Materials

      A. Acceptable Manufacturer:

      Xypex Chemical Corporation 
      13731 Mayfield Place, Richmond, B.C., Canada V6V 2G9 
      Tel: 800 961.4477 or 604 273.5265 
      Fax: 604 270.0451

      Note: Acceptable manufacturers include all licensed manufacturing operations of Xypex Chemical Corporation.

      B.Proprietary Products

      Xypex crystalline concrete waterproofing materials as follows:

      1. Xypex Waterproof Concrete Admix C-500 / C-500 NF

      2. Xypex Waterproof Concrete Admix C-1000 / C-1000 NF

      3. Xypex Waterproof Concrete Admix C-2000 / C-2000 NF

      C.Substitutions: No substitutions permitted.

      D.Source Quality: Obtain all proprietary crystalline waterproofing products from a single manufacturer.

      2.02 Dosage

      A.General: Xypex Admix must be added to concrete mix at time of batching.

      B. Dosage Rate: Under normal conditions, the crystalline waterproofing powder shall be added to the concrete mix at the following rates:

      Xypex Admix C-500
      2% - 3% by weight of cement content
      Xypex Admix C-1000
      2% - 3% by weight of cement content
      Xypex Admix C-2000
      2% by weight of cement content
      For Xypex Admix NF Series dosages are 1% - 1.5% by weight of cement content.

      Note: For enhanced chemical protection or for meeting specific project requirements or where the concrete mix design contains higher than 25% type F fly ash content or includes a portland cement/slag cement/type C fly ash blend, consult with manufacturer or its authorized representative to determine appropriate dosage rates.

      Keywords: Crystalline, Concrete Waterproofing, Waterproof Concrete, Bentonite, Bituthene, Positive Side Waterproofing, Negative Side Waterproofing, Below Grade

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerxypex-admix-c-500-c-500-nf
    • ProduktfamilieConcrete Waterproofing Admixture Products
    • ProduktgruppeAdmix C-Series
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-01-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialSonstige
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Beton und Betonkomponenten
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_31_03_95
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaterproofing concrete admixtures
    • Klassifizierung03 30 00
    • Format2014TitelCast-in-Place Concrete
    • OmniClassNummer23-13 25 17 19 13
    • OmniClassTitelCrystalline Waterproofing
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit