Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Xypex Bio-San C500 - Antimicrobial Crystalline Concrete Waterproofing
Xypex Bio-San C500 - Antimicrobial Crystalline Concrete Waterproofing
Xypex Bio-San C500 - Antimicrobial Crystalline Concrete Waterproofing
Xypex Bio-San C500 - Antimicrobial Crystalline Concrete Waterproofing
Xypex Bio-San C500 - Antimicrobial Crystalline Concrete Waterproofing
Xypex Bio-San C500 - Antimicrobial Crystalline Concrete Waterproofing
Xypex Bio-San C500 - Antimicrobial Crystalline Concrete Waterproofing
Xypex Bio-San C500 - Antimicrobial Crystalline Concrete Waterproofing
Xypex Bio-San C500 - Antimicrobial Crystalline Concrete Waterproofing
Xypex Bio-San C500 - Antimicrobial Crystalline Concrete Waterproofing
    Xypex

    Xypex Bio-San C500 - Antimicrobial Crystalline Concrete Waterproofing

    Google-Übersetzung,

    Kristallin, Betonabdichtung, Wasserfester Beton, Bentonit, Bituthen, Abdichtung der positiven Seite, Abdichtung der negativen Seite, unterirdisch, antimikrobiell, schwere Abwasserbedingungen, mikrobiell induzierte Korrosion (MIC)

    Xypex Bio-San C500 ist ein speziell entwickeltes Zusatzmittel für den integralen Langzeitschutz von Beton unter rauen Abwasserbedingungen mit hohen H2S-Konzentrationen (Schwefelwasserstoff), die mikrobiell induzierte Korrosion (MIC) verursachen, die die Lebensdauer von Betonabwasserrohren ernsthaft verkürzen kann Bauwerke und Kläranlagen. Bio-San C500 kombiniert einen wirksamen antimikrobiellen Schutz mit der einzigartigen kristallinen Technologie der Xypex Admix C-Serie .

    Xypex Bio-San enthält bioaktive mineralische Feststoffe, die dauerhaft in der Zementmatrix fixiert werden und die Biofilmbildung beeinträchtigen, wodurch das Wachstum von säureverursachenden Abwasserbakterien wie Thiobacillus aufgrund hoher H2S-Konzentrationen gehemmt wird. Die einzigartige Xypex-Kristalltechnologie erzeugt eine dauerhafte Struktur in den Poren und Kapillartrakten, die Wasserdichtigkeit und verbesserten Chemikalienschutz, einschließlich Säure- und Sulfatbeständigkeit, bietet. Bio-San C500 verhindert mikrobiell verursachte Korrosion, stoppt das Eindringen/Auslaufen von Wasser und bietet Säure- und Sulfatbeständigkeit, wodurch die Lebensdauer von Abwassersammelsystemen und Abwasserinfrastruktur aus Beton erheblich verlängert wird.

    Xypex Bio-San C500 wird für den Einsatz in Abwassersystemen empfohlen, insbesondere in Bereichen, in denen sich wahrscheinlich H2S-Gas ansammelt. Dazu gehören Abwasserleitungen mit langen Verweilzeiten (flach, lang, geringer Durchfluss) und verschlossene oder unbelüftete Schächte. Es umfasst auch Bereiche mit hoher Turbulenz wie Hebeanlagen, Fallbauwerke, Hauptabflüsse und Oberwerke sowie verschiedene Bereiche innerhalb von Kläranlagen.

    Ziehen Sie die entsprechenden Abschnitte dieses Datenblatts zu Rate oder wenden Sie sich an die technische Kundendienstabteilung von Xypex, um Unterstützung bei der Bestimmung der geeigneten Dosierungsrate und weitere Informationen zu verbesserter chemischer Beständigkeit, optimaler Betonleistung (z. B. Abbindezeit, Druckfestigkeit) oder zur Erfüllung spezifischer Anforderungen zu erhalten und Bedingungen Ihres Projektes.

    Zur einfachen Handhabung ist Xypex Bio-San C500 in 20 lb. (9,1 kg) Eimern und 37 lb. (16,8 kg) Papiertüten verpackt. Wenden Sie sich für spezifische Projekte an Xypex, um die Verfügbarkeit von Verpackungen in Sondergröße zu erfahren.

    Empfohlen für:

    • Schächte / Abwasserrohre
    • Lange Rückhalteleitungen
    • Hauptabflüsse erzwingen
    • Pump- und Hebestationen
    • Kopf funktioniert
    • Geschlossene Kläranlagenbauwerke
    • Klärgruben
    • Fermenter
    • Klärer
    • Industrielle Strukturen

    Vorteile

    • Hemmt mikrobiell induzierte Korrosion (MIC)
    • Widersteht extremem hydrostatischem Druck
    • Hohe Beständigkeit gegen aggressive Chemikalien (Säuren und Sulfate)
    • Kann statische Haarrisse bis 0,4 mm abdichten
    • Wird zu einem dauerhaften, integralen Bestandteil des Untergrunds und kann nicht durchstochen, beschädigt oder an Haftung verloren werden
    • Keine VOC
    • Weniger kostspielig anzuwenden als die meisten anderen Methoden
    • Dauerhaft
    • Wird dem Beton zum Zeitpunkt der Dosierung hinzugefügt und unterliegt daher keinen klimatischen Beschränkungen
    • Erhöht die Flexibilität in der Bauplanung

    Schlüsselwörter: Kristallin, Betonabdichtung, Wasserfester Beton, Bentonit, Bituthen, Abdichtung auf der positiven Seite, Abdichtung auf der negativen Seite, unterirdisch, antimikrobiell, schwere Abwasserbedingungen, mikrobiell induzierte Korrosion (MIC)

    Spezifikation
    • Crystalline, Concrete Waterproofing, Waterproof Concrete, Bentonite, Bituthene, Positive Side Waterproofing, Negative Side Waterproofing, Below Grade, Antimicrobial, Severe Sewage Conditions, Microbial Induced Corrosion (MIC)

      2.01 Materials 
      A. Acceptable Manufacturer:

      Xypex Chemical Corporation  
      13731 Mayfield Place, Richmond, B.C., Canada V6V 2G9  
      Tel: 800 961.4477 or 604 273.5265  
      Fax: 604 270.0451  Note: Acceptable manufacturers include all licensed manufacturing operations of Xypex Chemical Corporation.

      B. Proprietary Products: Xypex antimicrobial crystalline concrete waterproofing materials as follows:

      1. Xypex Bio-San C500 

      C. Substitutions: No substitutions permitted.

      D. Submission of Alternate or Equal Products:
      1. All requests for considerations of substitutions or equal products must be made at the time of bidding. No requests for consideration of alternates or equals will be considered after the close of the tendering period.

      2. All costs associated with evaluation of any requested substitutions or equals will be paid by the bidder making the request. Costs will be paid before close of tender for the bid to be considered.

      E. Source Quality: Obtain all proprietary antimicrobial crystalline waterproofing products from a single manufacturer.

      2.02 Dosage 
      A. General:
      Xypex Bio-San C500 must be added to concrete mix at time of batching.

      B. Dosage Rate: Under normal conditions, the antimicrobial crystalline powder shall be added to the concrete mix at the following rates:

      Xypex Bio-San C500:
      1% by weight of cementitious materials content

      Keywords: Crystalline, Concrete Waterproofing, Waterproof Concrete, Bentonite, Bituthene, Positive Side Waterproofing, Negative Side Waterproofing, Below Grade, Antimicrobial, Severe Sewage Conditions, Microbial Induced Corrosion (MIC)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerxypex-bio-san-c500-antimicrobial-crystalline-concrete-waterproofing
    • ProduktfamilieConcrete Waterproofing Admixture Products
    • ProduktgruppeBio-San C500
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialSonstige
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Beton und Betonkomponenten
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_31_03_95
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaterproofing concrete admixtures
    • Klassifizierung03 30 00
    • Format2014TitelCast-in-Place Concrete
    • OmniClassNummer23-13 25 17 19 13
    • OmniClassTitelCrystalline Waterproofing

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit