Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Xypex Megamix I - Crystalline Concrete Waterproofing Repair Mortar
Xypex Megamix I - Crystalline Concrete Waterproofing Repair Mortar
Xypex Megamix I - Crystalline Concrete Waterproofing Repair Mortar
Xypex Megamix I - Crystalline Concrete Waterproofing Repair Mortar
Xypex Megamix I - Crystalline Concrete Waterproofing Repair Mortar
    Xypex

    Xypex Megamix I - Crystalline Concrete Waterproofing Repair Mortar

    Google-Übersetzung,

    Kristallin, Betonabdichtung, wasserdichter Beton, wasserdichte Beschichtung, Bentonit, Bituthen, Abdichtung der positiven Seite, Abdichtung der negativen Seite, unter der Erde, Reparaturmörtel, vor Ort gegossene Wände, vertikale Betonblockoberfläche

    Megamix I & II ist ein Reparaturmörtel speziell für die Imprägnierung und Erneuerung der Oberfläche von geschädigten Betonoberflächen, während Megamix II + Bio-San speziell für die Wiederherstellung von Beton formuliert ist, der durch mikrobiell induzierte Korrosion, Abrieb/Erosion und chemischen Angriff beschädigt wurde.

    Xypex Megamix I ist ein dünner Putzputz für die Abdichtung und Oberflächenerneuerung von senkrechten Mauerwerks- oder Betonflächen, als Deckputz für Xypex Concentrate oder als architektonischer Putz. Megamix I ist eine einzigartige Mischung aus Portlandzement, behandeltem Quarzsand, Fasern und proprietären Chemikalien. Es wird mit Xycrylic Admix gemischt, um eine verbesserte Bindung zu erzeugen. Megamix I wird mit Pinsel oder Kelle bis zu einer Dicke von 3/8 Zoll (10 mm) aufgetragen.

    HINWEIS: Zum Ausbessern oder Erneuern von beschädigtem Beton, der eine dickere Putzschicht erfordert (zwischen 3/8 Zoll und 2 Zoll oder 10 mm bis 50 mm), siehe Produktdatenblatt für Xypex Megamix II .

    Megamix I ist in 60 lb. (27,2 kg) Eimern erhältlich.

    Die erforderliche Beschichtungsdicke variiert je nach Projektanforderungen. Bei der empfohlenen Dicke von 1/8 Zoll (3,2 mm) reicht ein 27,2-kg-Eimer Megamix I für 4,4 m2 (47,5 Quadratfuß). Megamix I kann bis zu einer Dicke von 1,6 mm (1/16 Zoll) aufgetragen werden, vorausgesetzt, es wird als Deckschicht über einer Schicht Xypex-Konzentrat verwendet . Wenden Sie sich bei Auftragungsdicken von mehr als 10 mm (3/8 Zoll) an die Abteilung Technischer Kundendienst der Xypex Chemical Corporation oder an Ihren örtlichen Vertreter des Technischen Kundendienstes von Xypex.

    Empfohlen für:

    • Wasserdichte Beschichtung für senkrechte Betonsteinflächen und Ortbetonwände
    • Eine Sekundär- oder Deckbeschichtung für Xypex-Konzentratanwendungen auf porösen Mauerwerksoberflächen
    • Auskleidung für Schwimmbecken, Tunnel und Tanks

    Vorteile

    • Hervorragende Haftung und Haftung auf Betonuntergründen
    • Einfach anzuwenden
    • Faserverstärkt
    • Reduziert die Oberflächenabsorption
    • Bietet eine gute Oberfläche zum Streichen oder als Endoberfläche
    • Wird als Deckschicht über Xypex Concentrate für Anwendungen mit schneller Wiederinbetriebnahme verwendet
    • Ungiftig, keine VOCs
    • NSF-61-zertifiziert

    Schlüsselwörter: Kristallin, Betonabdichtung, wasserdichter Beton, wasserdichte Beschichtung, Bentonit, Bituthen, Abdichtung der positiven Seite, Abdichtung der negativen Seite, unterirdisch, Reparaturmörtel, Ortbetonwände, vertikale Betonsteinoberfläche

    Spezifikation

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerxypex-megamix-i-crystalline-concrete-waterproofing
    • ProduktfamilieConcrete Waterproofing Repair Products
    • ProduktgruppeMegamix Series
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialSonstige
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Beton und Betonkomponenten
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_31_03_95
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaterproofing concrete admixtures
    • Klassifizierung04 01 00
    • Format2014TitelMaintenance of Masonry
    • OmniClassNummer23-13 27 13 11
    • OmniClassTitelRepair Mortars
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit