Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Xypex Megamix II with Bio-San C500 - Antimicrobial Crystalline Waterproofing Repair Mortar
Xypex Megamix II with Bio-San C500 - Antimicrobial Crystalline Waterproofing Repair Mortar
Xypex Megamix II with Bio-San C500 - Antimicrobial Crystalline Waterproofing Repair Mortar
Xypex Megamix II with Bio-San C500 - Antimicrobial Crystalline Waterproofing Repair Mortar
Xypex Megamix II with Bio-San C500 - Antimicrobial Crystalline Waterproofing Repair Mortar
Xypex Megamix II with Bio-San C500 - Antimicrobial Crystalline Waterproofing Repair Mortar
Xypex Megamix II with Bio-San C500 - Antimicrobial Crystalline Waterproofing Repair Mortar
Xypex Megamix II with Bio-San C500 - Antimicrobial Crystalline Waterproofing Repair Mortar
Xypex Megamix II with Bio-San C500 - Antimicrobial Crystalline Waterproofing Repair Mortar
Xypex Megamix II with Bio-San C500 - Antimicrobial Crystalline Waterproofing Repair Mortar
    Xypex

    Xypex Megamix II with Bio-San C500 - Antimicrobial Crystalline Waterproofing Repair Mortar

    Google-Übersetzung,

    Kristallin, Betonabdichtung, wasserdichter Beton, wasserdichte Beschichtung, Bentonit, Bituthen, Abdichtung auf der positiven Seite, Abdichtung auf der negativen Seite, unterirdisch, antimikrobiell, schwere Abwasserbedingungen, mikrobiell induzierte Korrosion (MIC), Reparaturmörtel, vor Ort gegossene Wände, Vertikale Betonsteinoberfläche

    Xypex Megamix II + Bio-San ist ein Oberflächenerneuerungsmörtel, der speziell für die Wiederherstellung von beschädigten Betonoberflächen entwickelt wurde, die durch mikrobiell induzierte Korrosion, Abrieb/Erosion und chemischen Angriff verursacht wurden. Es ist für eine einfache Anwendung, hervorragende Haftung, geringe Schrumpfung, hohe Festigkeit und Beständigkeit gegen mikrobiellen, Säure- und Sulfatangriff formuliert.

    Megamix II + Bio-San enthält bioaktive mineralische Feststoffe, die dauerhaft in der Reparaturmörtelmatrix fixiert werden und die Biofilmbildung beeinträchtigen, wodurch die mikrobiell induzierte Korrosion der reparierten Oberfläche in Abwasserumgebungen begrenzt wird. Es verlängert die Lebensdauer von Kanalisations- und Abwasserinfrastruktur erheblich, indem es das Wachstum von säureverursachenden Kanalbakterien wie Thiobacillus hemmt, die MIC (mikrobiell induzierte Korrosion) verursachen. Bei den meisten Anwendungen, wie z. B. bei der Schachtsanierung, kann Megamix II + Bio-San als Ersatz für Epoxidauskleidungen und Calciumaluminat-Reparaturmörtel verwendet werden.

    Empfohlen für die Rehabilitation von:

    • Schächte / Abwasserrohre
    • Pump- und Hebestationen
    • Kopf funktioniert
    • Klärgruben
    • Fermenter
    • Klärer
    • Industrielle Strukturen

    Vorteile

    • Hervorragende Haftung und Haftung auf Betonuntergründen
    • Hemmt mikrobiell induzierte Korrosion
    • Schrumpfarm, faserverstärkt
    • Beständig gegen Säureangriff
    • Sehr widerstandsfähig gegen starke Sulfatbelastung
    • Hohe Beständigkeit gegen Chloriddiffusion
    • Gebrauchsfertig – einfach Wasser hinzufügen
    • Vertikale und Überkopf-Betonreparatur; sprühbar
    • Enthält keine VOCs
    • CE-zertifiziert nach EN 1504-3

    Schlüsselwörter: Kristallin, Betonabdichtung, wasserdichter Beton, wasserdichte Beschichtung, Bentonit, Bituthen, Abdichtung der positiven Seite, Abdichtung der negativen Seite, unterirdisch, antimikrobiell, schwere Abwasserbedingungen, mikrobiell induzierte Korrosion (MIC), Reparaturmörtel, vor Ort gegossene Wände , Vertikale Betonsteinoberfläche

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerxypex-megamix-ii-bio-san-c500-antimicrobial-crystalline-concrete-waterproofing
    • ProduktfamilieConcrete Waterproofing Repair Products
    • ProduktgruppeMegamix Series
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialSonstige
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Beton und Betonkomponenten
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_31_03_95
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaterproofing concrete admixtures
    • Klassifizierung03 01 30
    • Format2014TitelMaintenance of Cast-in-Place Concrete
    • OmniClassNummer23-13 27 13 11
    • OmniClassTitelRepair Mortars

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit