Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Xypex Megamix II - Crystalline Concrete Waterproofing Repair Mortar
Xypex Megamix II - Crystalline Concrete Waterproofing Repair Mortar
Xypex Megamix II - Crystalline Concrete Waterproofing Repair Mortar
Xypex Megamix II - Crystalline Concrete Waterproofing Repair Mortar
Xypex Megamix II - Crystalline Concrete Waterproofing Repair Mortar
Xypex Megamix II - Crystalline Concrete Waterproofing Repair Mortar
Xypex Megamix II - Crystalline Concrete Waterproofing Repair Mortar
Xypex Megamix II - Crystalline Concrete Waterproofing Repair Mortar
Xypex Megamix II - Crystalline Concrete Waterproofing Repair Mortar
    Xypex

    Xypex Megamix II - Crystalline Concrete Waterproofing Repair Mortar

    Google-Übersetzung,

    Kristallin, Betonabdichtung, wasserdichter Beton, wasserdichte Beschichtung, Bentonit, Bituthen, Abdichtung der positiven Seite, Abdichtung der negativen Seite, unter der Erde, Reparaturmörtel, vor Ort gegossene Wände, vertikale Betonblockoberfläche

    Megamix I & II ist ein Reparaturmörtel speziell für die Imprägnierung und Erneuerung der Oberfläche von geschädigten Betonoberflächen, während Megamix II + Bio-San speziell für die Wiederherstellung von Beton formuliert ist, der durch mikrobiell induzierte Korrosion, Abrieb/Erosion und chemischen Angriff beschädigt wurde.

    Xypex Megamix II ist ein dickflüssiger Reparaturmörtel zum Ausbessern und Erneuern von beschädigtem Beton. Megamix II wurde speziell entwickelt, um eine hervorragende Bindung, geringe Schrumpfung, chemische Beständigkeit und hohe Festigkeit zu erzielen. Es ist ein Einkomponentenmörtel und kann entweder gespritzt oder mit einer Kelle in einer Dicke von 3/8" - 2" (10 - 50 mm) aufgetragen werden.

    Megamix II ist in 55-lb.-Säcken (25 kg) oder in kundenspezifischer Verpackung erhältlich, um Ihren spezifischen Anforderungen gerecht zu werden.

    Empfohlen für die Rehabilitation:

    • Wassertanks und Reservoirs
    • Kläranlagen
    • Konkrete Wasser- und Abwasserrohre
    • Schächte und Gewölbe
    • Meeresstrukturen
    • Brückenbauwerke
    • Tunnel und Parkhäuser
    • Stiftungen
    • Staudämme und thermische elektrische Anlagen

    Vorteile

    • Hervorragende Haftung und Haftung auf Betonuntergründen
    • Beständig gegen chemische Angriffe
    • Schrumpfarm, faserverstärkt
    • Geringe Chloridpenetration
    • Sulfatbeständig (sehr starke Sulfatbelastung)
    • Gebrauchsfertig – einfach Wasser hinzufügen
    • Vertikale und Überkopf-Betonreparatur; sprühbar
    • Ungiftig, keine VOCs
    • NSF-61-zertifiziert
    • CE-zertifiziert nach EN 1504-3

    Schlüsselwörter: Kristallin, Betonabdichtung, wasserdichter Beton, wasserdichte Beschichtung, Bentonit, Bituthen, Abdichtung der positiven Seite, Abdichtung der negativen Seite, unterirdisch, Reparaturmörtel, Ortbetonwände, vertikale Betonsteinoberfläche

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerxypex-megamix-ii-crystalline-concrete-waterproofing
    • ProduktfamilieConcrete Waterproofing Repair Products
    • ProduktgruppeMegamix Series
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialSonstige
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Beton und Betonkomponenten
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_31_03_95
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaterproofing concrete admixtures
    • Klassifizierung03 01 30
    • Format2014TitelMaintenance of Cast-in-Place Concrete
    • OmniClassNummer23-13 27 13 11
    • OmniClassTitelRepair Mortars
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit