Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Xypex Modified - Crystalline Concrete Waterproofing
Xypex Modified - Crystalline Concrete Waterproofing
Xypex Modified - Crystalline Concrete Waterproofing
Xypex Modified - Crystalline Concrete Waterproofing
Xypex Modified - Crystalline Concrete Waterproofing
    Xypex

    Xypex Modified - Crystalline Concrete Waterproofing

    Google-Übersetzung,

    Kristallin, Betonabdichtung, wasserdichter Beton, wasserdichte Beschichtung, Bentonit, Bituthen, positive Seitenabdichtung, negative Seitenabdichtung, unterirdisch

    Xypex Modified kann als zweite Schicht aufgetragen werden, um Xypex Concentrate zu verstärken, oder allein aufgetragen werden, um die Außenseite von Grundmauern feuchtigkeitsabweisend zu machen.

    Als zweite Schicht aufgetragen, verstärkt Xypex Modified chemisch Xypex Concentrate , wo zwei Schichten erforderlich sind, und erzeugt ein härteres Finish. Wo Feuchtigkeitsschutz erforderlich ist, kann eine einzelne Schicht Modified als Alternative zu einer Sprüh-/Teer-Emulsion verwendet werden. Xypex verhindert das Eindringen von Wasser und anderen Flüssigkeiten aus allen Richtungen, indem es eine katalytische Reaktion auslöst, die eine unlösliche Kristallbildung in den Poren und Kapillarbahnen von Beton und Materialien auf Zementbasis erzeugt.

    Xypex Modified ist in Eimern mit 60 lb. (27,2 kg) und Säcken mit 50 lb. (22,7 kg) erhältlich.

    Empfohlen für:

    • Stauseen
    • Abwasser- und Wasseraufbereitungsanlagen
    • Sekundäre Containment-Strukturen
    • Tunnel und U-Bahn-Systeme
    • Unterirdische Gewölbe
    • Stiftungen
    • Parkstrukturen
    • Schwimmbecken

    Vorteile

    • Widersteht extremem hydrostatischem Druck
    • Wird ein integraler Bestandteil des Substrats
    • Lässt Beton atmen
    • Beständigkeit gegen aggressive Chemikalien
    • Ungiftig
    • Benötigt kein trockenes Wetter oder eine trockene Oberfläche
    • Kann an den Nähten nicht durchstechen, reißen oder auseinanderfallen
    • Keine kostspielige Grundierung oder Nivellierung der Oberfläche vor der Anwendung
    • Erfordert kein Versiegeln, Überlappen und Versäubern von Nähten an Ecken, Kanten oder zwischen Membranen
    • Kann auf die positive oder negative Seite der Betonoberfläche aufgetragen werden
    • Erfordert keinen Schutz beim Verfüllen oder beim Einbringen von Stahl, Maschendraht oder anderen Materialien
    • Weniger kostspielig anzuwenden als die meisten anderen Methoden
    • Keiner Verschlechterung unterworfen
    • Dauerhaft

    Schlüsselwörter: Kristallin, Betonabdichtung, wasserdichter Beton, wasserdichte Beschichtung, Bentonit, Bituthen, positive Seitenabdichtung, negative Seitenabdichtung, unterirdisch

    Spezifikation
    • Crystalline, Concrete Waterproofing, Waterproof Concrete, Waterproof Coating, Bentonite, Bituthene, Positive Side Waterproofing, Negative Side Waterproofing, Below Grade

      2.01 Materials
      A. Acceptable Manufacturer:

      Xypex Chemical Corporation
      13731 Mayfield Place, Richmond, B.C., Canada V6V 2G9
      Tel: 800 961.4477 or 604 273.5265
      Fax: 604 270.0451
      Website: www.xypex.com

      Note: Acceptable manufacturers include all licensed manufacturing operations of Xypex Chemical Corporation.

      B. Proprietary Products: Xypex crystalline concrete waterproofing materials as follows:

      1. Xypex Concentrate
      2. Xypex Modified
      3. Xypex Patch’n Plug

      Note: Supplemental specifications are available for Xypex Admix series (admixture) and Xypex Concentrate DS-1/DS-2 (dry shake).

      C. Substitutions: No substitutions permitted.

      D. Source Quality: Obtain all proprietary crystalline waterproofing products from a single manufacturer.

      2.02 Mixes

      A. General: Mix waterproofing material by volume with clean, potable water. Mix waterproofing material in quantities that can be applied within 20 to 30 minutes from time of mixing. As mixture thickens, stir frequently, but do not add additional water. Do not mix bonding agents or admixtures with crystalline waterproofing materials.

      B. Brush Application Mix: Measure dry powder and place in mixing container. Measure water and mix into the dry powder with a paddle on a slow speed electric drill (250 RPM) or other type mixer which is acceptable to manufacturer. Mixing proportions shall be as follows:

      Coverage

      1.5 lb./sq.yd. (0.8 kg/m2)

      2.0 lb./sq.yd. (1.0 kg/m2)

      Proportions (by Volume)

      5 powder to 2 water

      3 powder to 1 water

      C. Spray Application Mix: Mixing shall be same as specified for brush application except that mixture shall be thinner. Use following proportions as a guide only. Adjust proportions to match type of spray equipment and pressures used. Mixing proportions shall be as follows:

      Coverage

      1.5 lb./sq.yd. (0.8 kg/m2)

      Proportions (by Volume)

      5 powder to 3 water

      D. Dry-Pac Mix: Using a trowel, mix 1 part clean water with 6 parts Xypex Concentrate powder for 10 to 15 seconds. It is acceptable that lumps may be present in mixture. Mix only as much as can be applied in 15 minutes.

      Keywords: Crystalline, Concrete Waterproofing, Waterproof Concrete, Waterproof Coating, Bentonite, Bituthene, Positive Side Waterproofing, Negative Side Waterproofing, Below Grade

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerxypex-modified
    • ProduktfamilieConcrete Waterproofing Coating Products
    • ProduktgruppeModified
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-01-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialSonstige
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Beton und Betonkomponenten
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_31_03_95
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaterproofing concrete admixtures
    • Klassifizierung07 16 16
    • Format2014TitelCrystalline Waterproofing
    • OmniClassNummer23-13 25 17 19 13
    • OmniClassTitelCrystalline Waterproofing
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit