Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Xypex Patch'n Plug - Crystalline Concrete Waterproofing Fast-Setting Hydraulic Cement Repair
Xypex Patch'n Plug - Crystalline Concrete Waterproofing Fast-Setting Hydraulic Cement Repair
Xypex Patch'n Plug - Crystalline Concrete Waterproofing Fast-Setting Hydraulic Cement Repair
Xypex Patch'n Plug - Crystalline Concrete Waterproofing Fast-Setting Hydraulic Cement Repair
Xypex Patch'n Plug - Crystalline Concrete Waterproofing Fast-Setting Hydraulic Cement Repair
    Xypex

    Xypex Patch'n Plug - Crystalline Concrete Waterproofing Fast-Setting Hydraulic Cement Repair

    Google-Übersetzung,

    Kristallin, Betonimprägnierung, wasserdichter Beton, wasserdichte Beschichtung, Bentonit, Bituthen, positive Seitenimprägnierung, negative Seitenimprägnierung, unterirdisch, schnell abbindend, hydraulische Zementreparatur

    Xypex Patch'n Plug ist eine speziell entwickelte, schnell erhärtende hydraulische Zementmasse zum Ausbessern und Reparieren von Beton.

    Patch'n Plug stoppt fließendes Wasser in Sekunden und wird zum Abdichten von Rissen, Ankerlöchern und anderen Mängeln im Beton verwendet. Die Hochleistungseigenschaften von Patch'n Plug werden durch die einzigartige Crystalline Waterproofing Technology von Xypex noch verstärkt.

    Xypex Patch'n Plug ist in 20 lb. (9,1 kg) Eimern, 60 lb. (27,2 kg) Eimern und 25 kg Eimern erhältlich

    Empfohlen für:

    • Stoppen eines aktiven Wasserflusses durch Risse
    • Reparatur von Betonuntergründen vor dem Auftragen von Xypex-Beschichtungsmaterialien
    • Reparatur von Ankerlöchern, Waben und Felsnischen
    • Reparatur von undichten Arbeitsfugen
    • Abdichten von Rohrdurchführungen

    Vorteile

    • Einzelkomponente (einfach Wasser zugeben)
    • Schnelle Einstellung: zwei bis drei Minuten bei 70ºF (21ºC)
    • Hervorragende strukturelle Festigkeit
    • Enthält die einzigartige kristalline Chemie von Xypex zur Selbstheilung von Rissen und anderen Defekten
    • Schnelle Wiederinbetriebnahme von wasserführenden Strukturen
    • Auf Zementbasis – kompatibel mit Beton- und Mauerwerkuntergründen
    • So langlebig wie das Mauerwerk und der Beton, auf die es aufgetragen wird
    • Nicht metallisch (rostet nicht und verschlechtert sich nicht)
    • Ungiftig / Keine VOCs

    Schlüsselwörter: Kristallin, Betonabdichtung, wasserdichter Beton, wasserdichte Beschichtung, Bentonit, Bituthen, Abdichtung auf der positiven Seite, Abdichtung auf der negativen Seite, unter der Erde, schnell abbindend, hydraulische Zementreparatur

    Spezifikation
    • Crystalline, Concrete Waterproofing, Waterproof Concrete, Waterproof Coating, Bentonite, Bituthene, Positive Side Waterproofing, Negative Side Waterproofing, Below Grade, Fast Setting, Hydraulic Cement Repair

      2.01 Materials
      A. Acceptable Manufacturer:

      Xypex Chemical Corporation
      13731 Mayfield Place, Richmond, B.C., Canada V6V 2G9
      Tel: 800 961.4477 or 604 273.5265
      Fax: 604 270.0451
      Website: www.xypex.com

      Note: Acceptable manufacturers include all licensed manufacturing operations of Xypex Chemical Corporation.

      B. Proprietary Products: Xypex crystalline concrete waterproofing materials as follows:

      1. Xypex Concentrate

      2. Xypex Modified

      3. Xypex Patch’n Plug

      Note: Supplemental specifications are available for Xypex Admix series (admixture) and Xypex Concentrate DS-1/DS-2 (dry shake).

      C. Substitutions: No substitutions permitted.

      D. Source Quality: Obtain all proprietary crystalline waterproofing products from a single manufacturer.

      2.02 Mixes

      A. General: Mix waterproofing material by volume with clean, potable water. Mix waterproofing material in quantities that can be applied within 20 to 30 minutes from time of mixing. As mixture thickens, stir frequently, but do not add additional water. Do not mix bonding agents or admixtures with crystalline waterproofing materials.

      B. Brush Application Mix: Measure dry powder and place in mixing container. Measure water and mix into the dry powder with a paddle on a slow speed electric drill (250 RPM) or other type mixer which is acceptable to manufacturer. Mixing proportions shall be as follows:

      • Coverage
        • 1.5 lb./sq.yd. (0.8 kg/m2)
        • 2.0 lb./sq.yd. (1.0 kg/m2)
      • Proportions (by Volume)
        • 5 powder to 2 water
        • 3 powder to 1 water

      C. Spray Application Mix: Mixing shall be same as specified for brush application except that mixture shall be thinner. Use following proportions as a guide only. Adjust proportions to match type of spray equipment and pressures used. Mixing proportions shall be as follows:

      • Coverage
        • 1.5 lb./sq.yd. (0.8 kg/m2)
      • Proportions (by Volume)
        • 5 powder to 3 water

      D. Dry-Pac Mix: Using a trowel, mix 1 part clean water with 6 parts Xypex Concentrate powder for 10 to 15 seconds. It is acceptable that lumps may be present in mixture. Mix only as much as can be applied in 15 minutes.

      Keywords: Crystalline, Concrete Waterproofing, Waterproof Concrete, Waterproof Coating, Bentonite, Bituthene, Positive Side Waterproofing, Negative Side Waterproofing, Below Grade, Fast Setting, Hydraulic Cement Repair

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerxypex-patch-n-plug-crystalline-concrete-waterproofing
    • ProduktfamilieConcrete Waterproofing Repair Products
    • ProduktgruppePatch'n Plug
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialSonstige
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Beton und Betonkomponenten
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_31_03_95
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaterproofing concrete admixtures
    • Klassifizierung03 01 30
    • Format2014TitelMaintenance of Cast-in-Place Concrete
    • OmniClassNummer23-13 27 13 11
    • OmniClassTitelRepair Mortars