Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DZR10-D Powered Loudspeaker
DZR10-D Powered Loudspeaker
DZR10-D Powered Loudspeaker
DZR10-D Powered Loudspeaker
DZR10-D Powered Loudspeaker
DZR10-D Powered Loudspeaker

    DZR10-D Powered Loudspeaker

    Google-Übersetzung,

    Die neuen Flaggschiffmodelle unserer Hochleistungs-Aktivlautsprecher vereinen einen intelligenten 96-kHz-DSP-Prozessor und fortschrittliche FIR-X-Abstimmung mit erstklassigen 2000-Watt-Class-D-Verstärkern. Unsere ersten Dante-Modelle bieten eine nahtlose Systemintegration mit digitalen Mischpulten.

    Spezifikation
    • The DZR10-D is a Dante-equipped 2-way bi-amped powered loudspeaker that offers superb clarity at an impressive maximum SPL of 137dB. With best-in-class SPL performance, sophisticated DSP processing, and unrivaled low-frequency sound reproduction, the DZR10-D realizes a truly professional sound delivered with a level of power that belies its compact, lightweight design.

      • 2-way powered loudspeaker with a 2" HF and a 10" LF
      • Maximum 137dB SPL and 44 Hz - 20 kHz frequency range is ideal for today's audio engineering demands
      • High power 2000W Class-D amplifier module
      • 96kHz DSP and FIR filter for true high-resolution sound with super low latency
      • Features Advanced FIR-X tuning, the combination of FIR filtering and correct EQ for minimizing phase distortion
      • Equipped with Dante I/O (2in/2out) and features SRC (sample rate conversion) allowing 48 kHz device compatibility
      • Access a variety of DSP functions and load presets, or make precise adjustments to PEQ, delay and routing, etc. via the intuitive LCD display
      • D-Contour and highly reliable protection circuits
      • Floor monitoring setting
      • Lightweight yet very durable plywood cabinet with premium grade Polyurea coating
      • Optional speaker cover (SPCVR-DZR10)
      • Rotatable horn and variety of U-bracket options (UB-DZR) for rigging allow for very flexible setup and speaker placement
      • Durable Black or white finish
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDZR10-D
    • ProduktfamilieProfessional Audio
    • ProduktgruppePowered Loudspeaker
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)537
    • Breite (mm)315
    • Tiefe (mm)345
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)17.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit