Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CBR10 Loudspeaker

CBR10 Loudspeaker

Google-Übersetzung,

Die vielseitigen Lautsprecher der CBR-Serie bieten eine hervorragende Audioleistung für ein breites Anwendungsspektrum, darunter Front-of-House-Beschallung, Bühnenmonitoring oder Festinstallationen.

Spezifikation
  • The CBR10 is the most compact model in its series. While delivering astonishing power for its size and weight, the CBR10 is ideal for both portable and installed applications.
    • 10in 2-Way Loudspeaker
    • Custom-designed transducers and top-quality components add up to unequalled performance
    • Extremely accurate 90 x 60 constant directivity horn
    • Durable, compact plastic enclosures
    • Floor monitoring angle
    • Input connectors supporting both speakON and phone plugs
    • Installable with eye bolt rigging and brackets

Technische Spezifikation
  • Referenznummercbr10-loudspeaker
  • ProduktfamilieProfessional Audio
  • ProduktgruppeCBR Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)493
  • Breite (mm)308
  • Tiefe (mm)289
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)9.4
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers