Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CBR15 Loudspeaker

CBR15 Loudspeaker

Google-Übersetzung,
Die vielseitigen Lautsprecher der CBR-Serie bieten eine hervorragende Audioleistung für ein breites Anwendungsspektrum, darunter Front-of-House-Beschallung, Bühnenmonitoring oder Festinstallationen.
Spezifikation
  • The CBR15 provides the lowest frequency in its lineup, delivering outstanding performance for the front-of-house sound for live performance, DJ events or for installation situations that require highly prominent low and high SPL.

    • 15in 2-Way Loudspeaker
    • Custom-designed transducers and top-quality components add up to unequalled performance
    • Extremely accurate 90 x 60 constant directivity horn
    • Durable, compact plastic enclosures
    • Symmetrical enclosure design for mirror-mode floor monitoring
    • Input connectors supporting both speakON and phone plugs
    • Installable with eye bolt rigging and brackets

Technische Spezifikation
  • Referenznummercbr15-loudspeaker
  • ProduktfamilieProfessional Audio
  • ProduktgruppeCBR Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)700
  • Breite (mm)455
  • Tiefe (mm)378
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)17.7
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers