Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CHR10 Loudspeaker

CHR10 Loudspeaker

Google-Übersetzung,
Die Lautsprecher der CHR-Serie bieten Vielseitigkeit und Premiumqualität mit einer Reihe von drei verschiedenen Modellen, die mit Sperrholzgehäusen und praktischen Funktionen ausgestattet sind und für eine hervorragende Leistung in einer breiten Palette von Beschallungsumgebungen optimiert wurden.
Spezifikation
  • The CHR10 is a 2-way loudspeaker, equipped with a 10-inch woofer and a 1.4-inch HF driver, and perfect for use in fixed installations. Combining carefully selected and customized transducers with the same high-grade plywood construction found on Yamaha's high-end CZR Series, the CHR10 offers best-in-class sound quality and durability.

    • Featuring a plywood cabinet that delivers a clear sound with minimal vibration
    • Plywood enclosure with a polyurea coating for a robust, scratch resistant surface
    • Compact appearance thanks to the 10-inch LF driver that provides excellent low frequency response
    • Can be installed in a horizontal or vertical configuration with a rotatable HF horn offering the flexibility needed for installation in a wide range of environments
    • Optional UB-DXRDHR10 U-bracket allows both for vertical or horizontal use
    • A pole socket for use on a stand
    • Rigging points for use with eye bolts
    • Yamaha DSP equipped amplifiers or other compatible signal processors have dedicated speaker processor tuning settings to maximize system performance
Technische Spezifikation
  • Referenznummerchr10-loudspeaker
  • ProduktfamilieProfessional Audio
  • ProduktgruppeCHR Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-01-20
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)494
  • Breite (mm)305
  • Tiefe (mm)300
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)13.7
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers