Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CHR12 Loudspeaker
CHR12 Loudspeaker
CHR12 Loudspeaker

    CHR12 Loudspeaker

    Google-Übersetzung,

    Leistung. Optimiert.

    Die CHR-Serie bietet die ideale Lösung für alle, die ihre Beschallung auf ein neues Niveau professioneller Qualität, Präzision und Leistung bringen möchten. Hochwertige Sperrholzgehäuse mit robuster Polyharnstoffbeschichtung bieten eine Haltbarkeit, die bei anderen Lautsprechern dieser Klasse unübertroffen ist.

    Jedes Modell der Serie wurde für die Anforderungen verschiedener Beschallungsanwendungen optimiert. CHR12 und CHR10 eignen sich für Festinstallationen und Versorgungseinrichtungen, CHR15M und CHR12M sind als Bodenmonitore konzipiert und CHR15 für FOH-Anwendungen – alle Modelle verfügen über sorgfältig ausgewählte, kundenspezifische Schallwandler. Kombiniert mit praktischen, anwendungsspezifischen Funktionen bietet Ihnen die CHR-Serie die Flexibilität, den idealen Lautsprecher für eine Vielzahl von Klangumgebungen zu wählen. Testen Sie jetzt die Qualität und Leistung der CHR-Serie, um Ihren Sound zu verbessern!

    Spezifikation
    • The CHR12 is a 2-way loudspeaker, equipped with a 12-inch woofer and a 1.4-inch HF driver, and for use as a main or utility speaker. Combining carefully selected and customized transducers with the same plywood construction found on our high-end CZR Series, the CHR12 offers best-in-class sound quality and durability.

      • Featuring a plywood cabinet that delivers a clear sound with minimal vibration
      • Plywood enclosure with a polyurea coating for a robust, scratch resistant surface
      • Compact size despite the 12-inch LF driver that provides excellent low frequency response
      • Can be installed in a horizontal or vertical configuration with a rotatable HF horn offering the flexibility needed for installation in a wide range of environments
      • Optional UB-DXRDHR12 U-bracket allows both for vertical or horizontal use
      • Dual-angle pole sockets offer both 0° or a -7° down tilt
      • Rigging points for use with eye bolts
      • Yamaha DSP equipped amplifiers or other compatible signal processors have dedicated speaker processor tuning settings to maximize system performance
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerchr12-loudspeaker
    • ProduktfamilieProfessional Audio
    • ProduktgruppeCHR Series
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)578
    • Breite (mm)359
    • Tiefe (mm)340
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)17.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers