Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CHR12M Loudspeaker

CHR12M Loudspeaker

Google-Übersetzung,
Die Lautsprecher der CHR-Serie bieten Vielseitigkeit und Premiumqualität mit einer Reihe von drei verschiedenen Modellen, die mit Sperrholzgehäusen und praktischen Funktionen ausgestattet sind und für eine hervorragende Leistung in einer breiten Palette von Beschallungsumgebungen optimiert wurden.
Spezifikation
  • The CHR12M is a 2-way loudspeaker with a 12-inch woofer and a 1.75-inch HF driver in a space saving coaxial configuration, perfect for use as a floor monitor. Combining carefully selected and customized transducers with the same plywood construction found on Yamaha's high-end CZR Series, the CHR12M offers best-in-class sound quality and durability.

    • The coaxial driver delivers precise, smooth phase and frequency response characteristics ideal for use in monitoring applications
    • Featuring a plywood cabinet that delivers a clear sound with minimal vibration
    • Compact, low profile, plywood enclosure with a polyurea coating for a robust, scratch-resistant surface
    • A pole socket for use on a stand
    • Yamaha DSP equipped amplifiers or other compatible signal processors have dedicated speaker processor tuning settings to maximize system performance
Technische Spezifikation
  • Referenznummerchr12m-loudspeaker
  • ProduktfamilieProfessional Audio
  • ProduktgruppeCHR Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-01-20
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)343
  • Breite (mm)500
  • Tiefe (mm)454
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)15.6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers