Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CHR15 Loudspeaker

CHR15 Loudspeaker

Google-Übersetzung,
Die Lautsprecher der CHR-Serie bieten Vielseitigkeit und Premiumqualität mit einer Reihe von drei verschiedenen Modellen, die mit Sperrholzgehäusen und praktischen Funktionen ausgestattet sind und für eine hervorragende Leistung in einer breiten Palette von Beschallungsumgebungen optimiert wurden.
Spezifikation
  • The CHR15 is a 2-way loudspeaker, equipped with a 15-inch woofer and a 1.4-inch HF driver, and perfect for use as a main speaker. Combining carefully selected and customized transducers with the same plywood construction found on Yamaha's high-end CZR Series, the CHR15 offers best-in-class sound quality and durability.

    • Featuring a plywood cabinet that delivers a clear sound with minimal vibration
    • Plywood enclosure with a polyurea coating for a robust, scratch resistant surface
    • Compact size despite the 15-inch LF driver that provides excellent low frequency response
    • Dual-angle pole sockets offer both 0° or a -7° down tilt
    • Rigging points for use with eye bolts
    • Yamaha DSP equipped amplifiers or other compatible signal processors have dedicated speaker processor tuning settings to maximize system performance
Technische Spezifikation
  • Referenznummerchr15-loudspeaker
  • ProduktfamilieProfessional Audio
  • ProduktgruppeCHR Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-01-20
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)692
  • Breite (mm)432
  • Tiefe (mm)405
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)22
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers